Wie Sie die Einhaltung von CIP-015-1 unterstützen können

Netzwerktransparenz für CIP-015-1
+ Netzwerktransparenz für CIP-015-1

Verbesserung der Netztransparenz innerhalb kritischer Versorgungsnetze

Perimeterkontrollen bleiben unerlässlich, doch CIP-015-1 befasst sich mit den Vorgängen innerhalb geschützter Netzwerke, nachdem ein Angreifer, ein kompromittiertes Konto oder ein nicht autorisiertes Gerät eingedrungen ist. Für Cybersysteme von Stromversorgungsnetzen mit hohem Sicherheitsrisiko (BES) und BES-Cybersysteme mit mittlerem Sicherheitsrisiko und externer, routingfähiger Anbindung verlangt Anforderung R1 dokumentierte interne Netzwerküberwachungsprozesse (INSM) für Netzwerke, die durch den elektronischen Sicherheitsperimeter (ESP) geschützt sind. Diese Prozesse müssen risikobasierte Netzwerkdaten nutzen, um Verbindungen, Geräte und Kommunikationen zu überwachen, anomale Aktivitäten zu erkennen und auszuwerten, um weitere Maßnahmen festzulegen. Dadurch verschiebt sich der Fokus von der reinen Perimeterverteidigung hin zu kontinuierlicher interner Transparenz und evidenzbasierter Reaktion.

Eine praktikable INSM-Architektur benötigt daher zuverlässigen Paketzugriff über den gesamten Ost-West-OT-Datenverkehr (Operational Technology) sowie eine skalierbare Möglichkeit, relevante Daten für Sicherheitsanalysen, Paketmitschnitte und forensische Speicherung bereitzustellen. Sie sollte Sicherheitslücken minimieren, unnötige Belastungen von Produktionsnetzwerken vermeiden und die Paketintegrität für Untersuchungen gewährleisten. Zudem muss sie die Speicherung von Daten im Zusammenhang mit anomalen Aktivitäten gemäß R2 bis zum Abschluss der zugehörigen Maßnahmen sowie den Schutz der erfassten und gespeicherten Überwachungsdaten vor unbefugter Löschung oder Änderung gemäß R3 unterstützen. Eine modulare Sichtbarkeitsschicht ermöglicht es Unternehmen, Sicherheitstools zu ändern oder hinzuzufügen, ohne die Erfassung und Verteilung des Datenverkehrs neu gestalten zu müssen.

Netzwerktransparenzlösung zur Einhaltung von CIP-015-1

Um die Netzwerktransparenz im Versorgungsnetz zu erhöhen, werden Network Packet Broker eingesetzt, um den Datenverkehr von mehreren Netzwerk-Taps und Switched Port Analyzer (SPAN)-Ports zusammenzuführen, den relevanten Datenverkehr zu filtern, zu deduplizieren und an Sicherheits-, Verhaltensanalyse-, forensische Speicher- und andere Überwachungssysteme weiterzuleiten. Dadurch erhalten diese Systeme saubere, relevante Netzwerkdaten für Anomalieerkennung, Auswertung und Untersuchung. Für CIP-015-1 unterstützt dies den Prozess der Netzwerktransparenzdaten: Erfassung des richtigen Datenverkehrs für R1.1; Einspeisung hochqualitativer Daten in Analysesysteme für R1.2 und R1.3. Das Application-Fusion-Programm von Keysight unterstützt Sicherheitsteams dabei, Softwaresensoren von OT-Sicherheits- und Asset-Identifizierungsanbietern wie Forescout, Nozomi, Dragos, Claroty oder Armis und/oder Anbietern von Netzwerkverhaltensanalysen wie Corelight und Extrahop direkt auf ihren Keysight NPBs auszuführen. Dies ermöglicht es Versorgungsunternehmen, den Paketzugriff und die Datenverkehrsoptimierung von Keysight mit der Analyseplattform zu kombinieren, die am besten zu ihrer INSM-Strategie passt, während gleichzeitig zusätzliche Sensor-Hardware und der Integrationsaufwand reduziert werden.

Siehe Architekturdiagramm der Visibility Layer Solutions für CIP-015-1

Siehe Architekturdiagramm der Visibility Layer Solutions für CIP-015-1

Entdecken Sie Produkte für unsere Netzwerktransparenzlösung zur Einhaltung von CIP-015-1

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?