Cómo comprobar la capacidad de descarga de una batería

Carga electrónica ATE DC
+ Carga electrónica ATE DC

Medir la capacidad de descarga de la batería

Para comprobar la capacidad de descarga de una batería es necesario aplicar una carga de corriente controlada mientras se supervisa cómo varía la tensión de la batería a lo largo del ciclo de descarga. El montaje incluye una carga electrónica de corriente continua programable, configurada para funcionar a corriente constante y para medir la tensión, con el fin de realizar un seguimiento de la tensión en los bornes de la batería a lo largo del tiempo. Las mediciones se realizan a corrientes de descarga definidas, mientras se supervisa continuamente la tensión de la batería. La descarga continúa hasta que la batería alcanza el umbral de baja tensión especificado, lo que evita que la prueba se prolongue más allá del rango de funcionamiento previsto.

La medición de la capacidad evalúa la cantidad de carga suministrada por la batería durante el periodo de descarga controlada. La capacidad de la batería se determina a partir de la corriente de descarga y del tiempo de descarga transcurrido, mientras que el perfil de tensión registrado muestra cómo varía la tensión en los bornes a medida que se consume la energía almacenada. La repetición de la medición a diferentes niveles de corriente constante proporciona curvas de descarga que muestran cómo varían la capacidad útil y el tiempo de funcionamiento en función de la tasa de descarga. Los perfiles de corriente dinámicos también pueden reproducir las variaciones en la carga de los dispositivos a la hora de evaluar el comportamiento de la batería en condiciones de funcionamiento variables.

Solución para la prueba de capacidad de descarga de baterías

Para probar la capacidad de descarga de una batería se necesita una carga electrónica programable que pueda consumir una corriente controlada mientras supervisa la tensión de la batería a lo largo de todo el ciclo de descarga. La solución utiliza una carga electrónica de CC ATE de Keysight para aplicar condiciones de descarga repetibles y medir la tensión y la corriente a medida que se extrae energía de la batería. La carga de corriente constante establece una tasa de descarga definida, mientras que la supervisión de la tensión realiza un seguimiento del perfil de descarga de la batería e identifica cuándo se alcanza la condición de corte especificada. Se pueden aplicar diferentes niveles de corriente para caracterizar cómo la tasa de descarga afecta a la capacidad útil y al tiempo de funcionamiento. Los perfiles de carga programables también pueden reproducir una demanda de corriente variable para realizar pruebas de descarga más dinámicas. Este enfoque proporciona mediciones repetibles de la descarga de la batería y permite la caracterización automatizada en distintos niveles de corriente y condiciones de funcionamiento definidos.

Ver el diagrama de bloques de la solución para la prueba de capacidad de descarga de la batería

Ver el diagrama de bloques de la solución para la prueba de capacidad de descarga de la batería

Descubre los productos de nuestra solución para pruebas de capacidad de descarga de baterías

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?