So testen Sie die Entladekapazität einer Batterie

ATE DC Elektronische Last
+ ATE DC Elektronische Last

Batterieentladekapazität messen

Die Prüfung der Batterieentladekapazität erfordert das Anlegen einer kontrollierten Stromlast und die gleichzeitige Überwachung der Batteriespannung während des Entladezyklus. Der Versuchsaufbau umfasst eine programmierbare elektronische Gleichstromlast, die für Konstantstrombetrieb und Spannungsmessung konfiguriert ist, um die Batteriespannung über die Zeit zu erfassen. Die Messungen erfolgen bei definierten Entladeströmen, während die Batteriespannung kontinuierlich überwacht wird. Die Entladung wird fortgesetzt, bis die Batterie ihre spezifizierte Unterspannungsabschaltung erreicht, um zu verhindern, dass der Test den vorgesehenen Betriebsbereich überschreitet.

Die Kapazitätsmessung ermittelt die von der Batterie während der kontrollierten Entladephase abgegebene Ladungsmenge. Die Batteriekapazität wird aus dem Entladestrom und der verstrichenen Entladezeit bestimmt, während das aufgezeichnete Spannungsprofil die Veränderung der Klemmenspannung bei der Entnahme der gespeicherten Energie zeigt. Durch Wiederholung der Messung bei verschiedenen Konstantstromstärken lassen sich Entladekurven erstellen, die den Zusammenhang zwischen nutzbarer Kapazität und Laufzeit und der Entladerate verdeutlichen. Dynamische Stromprofile können zudem wechselnde Gerätelasten simulieren und so das Batterieverhalten unter variablen Betriebsbedingungen untersuchen.

Lösung zum Testen der Batterieentladekapazität

Die Prüfung der Batterieentladekapazität erfordert eine programmierbare elektronische Last, die einen kontrollierten Strom aufnimmt und gleichzeitig die Batteriespannung während des gesamten Entladezyklus überwacht. Die Lösung nutzt eine Keysight ATE DC-Last, um reproduzierbare Entladebedingungen zu erzeugen und Spannung und Stromstärke während der Energieentnahme aus der Batterie zu messen. Die Konstantstromlast legt eine definierte Entladerate fest, während die Spannungsüberwachung das Batterieentladeprofil verfolgt und den Zeitpunkt des Erreichens der festgelegten Abschaltbedingung ermittelt. Durch die Anwendung unterschiedlicher Stromstärken lässt sich der Einfluss der Entladerate auf die nutzbare Kapazität und die Betriebsdauer charakterisieren. Programmierbare Lastprofile können zudem einen sich ändernden Strombedarf für dynamischere Entladetests simulieren. Dieser Ansatz ermöglicht reproduzierbare Batterieentlademessungen und unterstützt die automatisierte Charakterisierung über definierte Stromstärken und Betriebsbedingungen hinweg.

Siehe Blockdiagramm der Lösung für den Batterieentladekapazitätstest

Siehe Blockdiagramm der Lösung für den Batterieentladekapazitätstest

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zum Testen der Batterieentladekapazität.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?