インバータ試験におけるグリッド障害のエミュレーション方法

ACエミュレータ
+ ACエミュレータ

系統外乱に対するインバータ応答の検証

電気自動車、再生可能エネルギーシステム、および系統連系アプリケーションで使用されるパワーインバータは、広範囲の系統外乱下で確実に動作する必要があります。これらの外乱には、電圧低下、電圧上昇、周波数偏差、相不平衡、過渡故障状態が含まれます。エンジニアは、インバータが安定した動作を維持し、系統連系要件を満たし、異常な状態に適切に応答できることを検証する必要があります。正確な外乱シミュレーションがなければ、インバータの堅牢性を検証したり、進化する系統連系規格への準拠を保証したりすることは困難です。

AC系統エミュレーションにより、実世界の系統外乱をラボ環境で制御して再現できます。エンジニアは、正確な電圧および周波数変動を印加し、故障イベントをシミュレートし、再現可能な条件下でインバータの動作を評価できます。これにより、制御ループの安定性、故障時運転継続能力、および保護メカニズムの詳細な分析が可能になります。現実的な系統状態をエミュレートすることで、エンジニアは性能の限界を特定し、システム設計を改善し、動的で予測不可能な系統環境におけるインバータの信頼性の高い動作を保証できます。

インバータ向けグリッド障害エミュレーションソリューション

このソリューションは、AC系統エミュレーションを使用して、インバータテストのための実世界の系統外乱をシミュレートします。エンジニアは、インバータの応答を監視しながら、電圧低下、電圧上昇、周波数シフト、および過渡故障を生成できます。このシステムは、系統パラメータの正確な制御と再現可能なテストシナリオを提供します。これにより、動的な動作条件下でのインバータの安定性、保護動作、および系統規格への準拠の検証が可能になります。

インバータソリューション向け系統外乱エミュレーションのブロック図

インバータ試験におけるグリッド障害のエミュレーション方法

インバータソリューション向け系統外乱エミュレーションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?