인버터 테스트를 위한 계통 장애 시뮬레이션 방법

AC 에뮬레이터
+ AC 에뮬레이터

계통 교란에 대한 인버터 응답 검증

전기차, 재생 에너지 시스템 및 계통 연계 애플리케이션에 사용되는 전력 인버터는 광범위한 계통 교란 조건에서 안정적으로 작동해야 합니다. 이러한 교란에는 전압 강하, 전압 상승, 주파수 편차, 위상 불균형 및 과도 고장 조건이 포함됩니다. 엔지니어는 인버터가 안정적인 작동을 유지하고, 계통 규정 준수 요구 사항을 충족하며, 비정상적인 조건에 적절하게 응답할 수 있는지 확인해야 합니다. 정확한 교란 시뮬레이션 없이는 인버터의 견고성을 검증하거나 진화하는 계통 표준 준수를 보장하기 어렵습니다.

AC 계통 에뮬레이션은 실험실 환경에서 실제 계통 교란을 제어하여 재현할 수 있도록 합니다. 엔지니어는 정밀한 전압 및 주파수 변동을 주입하고, 고장 이벤트를 시뮬레이션하며, 반복 가능한 조건에서 인버터 동작을 평가할 수 있습니다. 이를 통해 제어 루프 안정성, 고장 통과 기능 및 보호 메커니즘에 대한 상세한 분석이 가능합니다. 현실적인 계통 조건을 에뮬레이션함으로써 엔지니어는 성능 한계를 식별하고, 시스템 설계를 개선하며, 동적이고 예측 불가능한 계통 환경에서 인버터의 안정적인 작동을 보장할 수 있습니다.

인버터용 전력계통 장애 시뮬레이션 솔루션

이 솔루션은 인버터 테스트를 위해 AC 계통 에뮬레이션을 사용하여 실제 계통 교란을 시뮬레이션합니다. 엔지니어는 인버터 응답을 모니터링하면서 전압 강하, 전압 상승, 주파수 변화 및 과도 고장을 생성할 수 있습니다. 이 시스템은 계통 파라미터에 대한 정밀한 제어와 반복 가능한 테스트 시나리오를 제공합니다. 이를 통해 동적 작동 조건에서 인버터의 안정성, 보호 동작 및 계통 표준 준수를 검증할 수 있습니다.

인버터 솔루션을 위한 계통 교란 에뮬레이션 블록 다이어그램

인버터 테스트를 위한 계통 장애 시뮬레이션 방법

인버터 솔루션을 위한 계통 교란 에뮬레이션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

인버터를 위한 계통 교란 에뮬레이션 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?