인버터 DC 입력 동적 특성 테스트 방법

재생형 DC 에뮬레이터
+ 회생형 DC 에뮬레이터

동적 DC 입력 조건 에뮬레이트

동적 인버터 입력 테스트에는 테스트 중인 인버터에 연결되는 제어 가능한 고전력 DC 소스가 필요하며, 평가 중인 작동 프로필을 나타내도록 전압 및 전류 조건이 프로그래밍되어 있어야 합니다. 소스는 필요한 정상 상태 작동 지점을 설정한 후 인버터 입력 전압, 전류 및 응답을 모니터링하는 동안 DC 조건의 제어된 변경 사항을 재현해야 합니다. 테스트는 정상 작동뿐만 아니라 과도 상태 동작을 평가하는 데 사용되는 급격한 전환도 다룰 수 있습니다.

반복 가능한 시퀀스를 위해 소스 조건을 프로그래밍하고 인버터 응답을 기록하는 동안 트랜지션을 적용하십시오. 양방향 동작을 통해 소스가 피시험 장치(DUT)에 전력을 공급하거나 전력을 흡수할 수 있으므로, 전력 소싱 및 전력 흡수 테스트 조건을 모두 지원합니다. DC 에뮬레이터의 뛰어난 동적 특성과 빠른 커맨드 처리를 활용하여 급격한 전압 및 전류 변화를 추종할 수 있으며, 재생(Regenerative) 동작을 통해 흡수된 에너지를 그리드로 되돌려 보냅니다.

동적 인버터 DC 에뮬레이션 솔루션

인버터 입력을 프로그래밍 가능한 고출력 DC 소스에 연결하고 응답을 모니터링하면서 제어된 전압 및 전류 프로파일을 인가하십시오. SL1800A 시리즈는 고출력 애플리케이션을 위한 양방향 소스 및 재생 싱크 동작을 제공하며, 통합된 DC 전압 및 전류 제어 기능과 뛰어난 동적 응답 특성을 갖추고 있습니다. 현재 제품군은 50~300 kW 구성 및 최대 1500 V를 아우르며, 더 높은 전력을 위해 시스템 확장 및 병렬 운전이 가능합니다. 이 플랫폼은 배터리 동작을 에뮬레이트할 수 있으며 고출력 충전, DC 마이크로그리드, 신재생 에너지 저장 시스템 등의 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.

동적 인버터 DC 에뮬레이션 솔루션 블록 다이어그램 보기

인버터 DC 입력 동적 특성 테스트 방법

동적 인버터 DC 에뮬레이션 솔루션 관련 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?