Netz- und Energiesimulationslösungen

Keysight-Treiber für Netz- und Energietechnologie

Moderne Energienetze simulieren, validieren und absichern

Beschleunigen Sie die Modernisierung Ihrer Stromnetze mit den fortschrittlichen Simulations- und Emulationslösungen von Keysight. Simulieren, validieren und überwachen Sie Versorgungsnetze. Gewährleisten Sie die normkonforme Validierung für die Erzeugung und Integration dezentraler Energieerzeugungsanlagen (DER) und wechselrichterbasierter Anlagen (IBR), einschließlich Solaranlagen, Batteriespeicher und Elektrofahrzeugsystemen. Steigern Sie die Cybersicherheit und Ausfallsicherheit Ihrer Stromnetze mit Lösungen für Netzwerktransparenz und -sicherheit. 

Anwendungsfälle für Stromnetze und Energie erkunden

Die Modernisierung der Stromnetze verbindet Versorgungsunternehmen, dezentrale Energiequellen, Kommunikationsnetze und Betriebsbereiche zu einem komplexen Energieökosystem. Advanced Simulationssoftware und Emulationssysteme für Stromnetze unterstützen Ingenieure dabei, das Verhalten vernetzter Stromnetze zu verstehen und deren Zuverlässigkeit sicherzustellen. Obwohl diese Transformation viele Herausforderungen mit sich bringt, sind strenge Konformitätsprüfungen und eine robuste Cybersicherheit unerlässlich, um kritische Infrastrukturen zu schützen und die erheblichen Vorteile eines modernisierten Stromnetzes zu erschließen. Entdecken Sie Anwendungsfälle für die Prüfung von Stromnetzanwendungen.

 

Entdecken Sie Ressourcen für Netzsimulation und Energieemulation

Die Modernisierung der Stromnetze ist ein grundlegender Wandel, der Technologien wie Telekommunikation, dezentrale Energieerzeugung (DEA), Batteriespeicher, Solarenergie und Netzsicherheit integriert und die Art und Weise, wie weltweit Strom erzeugt, verteilt und verbraucht wird, grundlegend verändern wird. Diese Transformation zielt darauf ab, die Herausforderungen alternder Infrastruktur, zunehmender Stromausfälle und wachsender Umweltbelastungen zu bewältigen und ein nachhaltigeres, zuverlässigeres und sichereres Energiesystem für die Zukunft zu gewährleisten. Entdecken Sie Lösungen für die Netzsimulation und -emulation sowohl für Hochleistungstests als auch für komplexe Szenarien vernetzter Kommunikationsnetze.

Häufig gestellte Fragen zu Lösungen für Netzsimulation und -emulation

Ein Netzsimulator bildet die realen Bedingungen eines Stromnetzes in einer kontrollierten Laborumgebung nach und ermöglicht es Ingenieuren, dezentrale Energieerzeugungsanlagen (DERs) und wechselrichterbasierte Energieerzeugungsanlagen (IBRs) für die Integration erneuerbarer Energien sicher zu testen und Smart-Grid-Geräte vor dem Einsatz zu validieren.

Die Netzsimulation ermöglicht eine realistische Modellierung von Spannungsschwankungen, Frequenzänderungen und Wechselrichterreaktionen und hilft Ingenieuren so zu validieren, wie Solar-, Wind-, Energiespeicher- und andere DER- und IBR-Systeme unter dynamischen Bedingungen mit modernen Stromnetzen interagieren.

Die Netzsimulation ermöglicht es Energieversorgungsunternehmen, Cyberangriffe zu modellieren, Abwehrmaßnahmen zu testen und Sicherheitssysteme zu trainieren, ohne den laufenden Betrieb zu gefährden. In Kombination mit einem Leistungsemulator können Teams Relais, Steuerungen und Patches mithilfe von Hardware-in-the-Loop-Szenarien validieren, risikoreiche Anlagen priorisieren und die Erkennung verbessern. Erfahren Sie, wie Sie moderne Energieinfrastrukturen mit den Ressourcen von Keysight für Netzsicherheit schützen können.

Lassen Sie uns das nächste Problem lösen.

Buchen Sie ein Meeting oder eine Demo mit einem unserer Experten