Expert Einblicke. Die Weiterentwicklung des modernen Stromnetzes.

Erkunden Sie die Zukunft der Energie in einer Reihe von ausführlichen Gesprächen, die von Hwee Yng Yeo, Leiterin des Bereichs Netz- und Energielösungen bei Keysight, moderiert werden und in denen Keysight-Experten für Netzmodernisierung zu Wort kommen.

Von alternder Infrastruktur und dezentralen Energiequellen bis hin zu Simulation, Interoperabilitätsstandards und Cybersicherheit – diese Diskussionen verdeutlichen die Technologien und Herausforderungen, die die Energiesysteme weltweit neu gestalten.

Gewinnen Sie strategische und praktische Einblicke, wie moderne Stromnetze intelligenter, widerstandsfähiger und sicherer werden.

Die Herausforderungen der alternden Netzinfrastruktur bewältigen 

Erfahren Sie, wie die Modernisierung der Stromnetze, fortschrittliche Netzsimulationen und eine starke Cybersicherheit die Zukunft der Energieversorgung prägen. Sarah Szewczyk gibt Einblicke in die alternde Netzinfrastruktur, die sich entwickelnden globalen Standards und die Herausforderungen der Digitalisierung. Lernen Sie, warum Technologie, Sicherheit und Innovationen bei den Arbeitskräften entscheidend für den Aufbau eines intelligenteren, sichereren und nachhaltigeren Stromnetzes sind.

Die Konvergenz von Netz und Kommunikation 

Erfahren Sie, wie Netzmodernisierung, fortschrittliche Netzsimulation und robuste Netzsicherheit die Zukunft der Energie prägen. Jean Dassonville erläutert den Wandel hin zu bidirektionalen Leistungsflüssen, die Protokollkonvergenz, KI-gestützte Optimierung und die dringende Notwendigkeit von Netzsicherheit in einem vernetzten Stromnetz. Schalten Sie ein und erhalten Sie Einblicke in den Aufbau eines intelligenteren und resilienteren Energieökosystems.

Die Ökonomie der Energieversorgung im Gleichgewicht [Teil 1] – Neue Möglichkeiten der Nachfragesteuerung erkunden

Erkunden Sie mit Andrew Cifala die Zukunft der Energie. Erfahren Sie, wie Netzmodernisierung, fortschrittliche Netzsimulation und robuste Netzsicherheit Herausforderungen von der Integration erneuerbarer Energien bis hin zu dynamischen Lasten bewältigen. Entdecken Sie Technologien wie virtuelle Kraftwerke und Energiespeicher, die ein intelligenteres, sichereres und widerstandsfähigeres Stromnetz ermöglichen.

Die Ökonomie der Energie im Gleichgewicht halten [Teil 2] – Bahnbrechende Faktoren für die Modernisierung der Stromnetze

In Teil 2 mit Andrew Cifala erfahren Sie, wie Netzmodernisierung, fortschrittliche Netzsimulation und robuste Netzsicherheit die alternde Strominfrastruktur transformieren. Von intelligenten Sensoren und wechselrichterbasierten Ressourcen bis hin zu Innovationen in der Energiespeicherung und Halbleitern mit großem Bandabstand – lernen Sie, wie Automatisierung und integrierte Sicherheit eine intelligentere, sicherere und widerstandsfähigere Energiezukunft ermöglichen.

Transformation von Geschäftsmodellen durch Netzmodernisierung

Alan Wang hebt hervor, wie alternde Infrastruktur, steigender Energiebedarf, Cybersicherheitsrisiken und Hochleistungstests das Stromnetz verändern. Modernisierung treibt Innovationen, resiliente Geschäftsmodelle und intelligentere Energieökosysteme voran. Von urbanen Zentren bis hin zu abgelegenen Mikronetzen gewährleisten diese Veränderungen eine zuverlässige Energieversorgung, die Integration erneuerbarer Energien und eine flexible, sichere Zukunft des Stromnetzes.

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?