お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
インピーダンス・アナライザだけが実現する真の特性評価
mΩ~MΩ、5 Hz~3 GHzの範囲で、非常に優れた確度でコンポーネントを評価できるのは、キーサイトのインピーダンス・アナライザだけです。 キーサイトのインピーダンス測定の専門知識をラボに活用すれば、高品質コンポーネントの真の特性を評価できます。
- E4990A インピーダンス・アナライザ(20 Hz~120 MHzの周波数レンジ)は、広いインピーダンスレンジにわたって業界最高の0.045 %(代表値)の基本確度を備え、40 V DCバイアス電源を内蔵しています。
- E4991B インピーダンス・アナライザ(1 MHz~3 GHzの周波数レンジ)は、広いインピーダンスレンジにわたって0.65 %の基本確度を備え、40 V DCバイアス電源(オプション001)を内蔵しています。 材料測定オプションにより、-55 ℃~150 ℃の温度特性解析機能(オプション007)および誘電率と透磁率の直接測定機能(オプション002)が可能です。
- E5061B ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ(オプション3L5/005搭載)は、5 Hz~3 GHzの広い周波数レンジをサポートし、2 %(代表値)の基本確度を備え、40 V DCバイアス電源を内蔵し、ネットワーク解析、インピーダンス解析、利得/位相解析の機能を提供します。
最適なモデルの検索
これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか?
テクニカル・サポートを見る
前
スタート価格:
E4990A インピーダンスアナライザは、部品、半導体、材料の測定において、業界最高の0.045 %(代表値)の基本精度を提供します。 詳細はこちらです。
スタート価格:
E4991Bインピーダンス・アナライザは、広いインピーダンスレンジにわたって0.65 %の基本確度を備え、材料測定オプションとして温度特性解析を提供します。
スタート価格:
E5061B ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ、5 Hz〜3 GHz、50/75 Ω
、2ポート、インピーダンス解析オプション。
次へ
適切なアクセサリで構成を完了
キーサイト・テクノロジーは、インピーダンスアナライザ /LCRメータ、キャパシタンスメータ、ネットワーク・アナライザで使用するさまざまなアクセサリとテストフィクスチャを提供しています。 すべてのアクセサリは、測定機器の確度を低下させずに、高確度の測定を行えるように設計されています。
インピーダンス・アナライザの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。