Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
防止數位萬用電錶損壞的秘訣
防止數位萬用電錶損壞的秘訣。Keysight 熱門型號為 3458A 和 34401A。
使用數位萬用電錶進行感測器量測基礎
確保為工作選擇正確的感測器至關重要。
9 查看
使用數位萬用電錶進行更簡單的直流電源測量
了解 Truevolt 系列數位萬用電錶 (DMM) 使用者可用的技術,以 DMM 進行更簡單的直流電源量測。
採用您的數位萬用電錶,優化速度並提高準確度
測試準確度是一項寶貴資產,有助於提升產品品質和效能。
購買下一台數位萬用電錶前應考量的 5 件事
如何判斷哪種數位萬用電錶 (DMM) 最適合您的應用?在您下次購買 DMM 之前,請務必考量這 5 個要點。
使用 34450A 5 1/2 位數桌上型數位萬用電錶的秘訣與技巧
本應用說明提供關於 34450A 數位萬用電錶一些主要功能的實用秘訣。
2020 年 8 月 31 日截止:提升您的工作台效能 ─ 購買指定儀器即可獲得一台免費的手持式 DMM
此促銷傳單說明是德科技促銷代碼 6.039:「提升您的工作台效能 – 購買指定儀器即可獲得一台免費的手持式 DMM」的促銷條件,以及免費獲贈手持式 DMM 的方法。
DM34460A/DM34461A (6.5 位數) 數位萬用電錶
Truevolt 系列數位萬用電錶的性能規格
U1273AX OLED手持式數位萬用電錶 - 簡易規格書
本產品概覽說明書提供了 U1273AX 手持式數位萬用電錶的主要功能和規格。
EDU34450A 5.5 位數雙行顯示數位萬用電錶
Keysight EDU34450A 是專為桌上型應用而設計的現代數位萬用電錶(DMM), 可量測各式各樣的輸入信號。 它具備 5.5 位數的解析度和每秒高達 110 筆讀值的量測速率,可用於測試對速度有嚴格要求的裝置。 它配備大容量內部記憶體,可長時間記錄多達 5,000 個資料點。
無需編程:以數位萬用電錶擷取多信號並完成分析
此白皮書將介紹 BenchVue 如何幫助您同時擷取多個信號,並快速分析接收到的資料。 您也將了解此軟體如何幫助您快速進行同步量測與量測圖表繪製,並以各種常見格式匯出資料。
U1270 系列手持式數位萬用電錶
這份產品說明書重點介紹了全新 U1270 系列手持式數位萬用電錶的主要產品功能和規格。
U1240 系列手持式數位萬用電錶 - 簡易規格書
這份兩頁的概覽說明書重點介紹了 U1240 系列 HH 數位萬用電錶的主要功能和規格。
使用數位萬用電錶量測並加速進行資料分析 - 應用說明
立即了解 Truevolt 系列 DMM 如何幫助您快速分析資料。
將 3499A/B/C 切換系統更新至 34980A 開關/量測單元的優點
本應用說明將闡述新型 34980A 相較於 3499A/B/C 的差異與優勢。34980A 切換/量測系統提供卓越的切換拓撲和系統控制功能選擇,精通切換、量測與控制功能。34980A 主機已整合最先進的 DMM,可提供多種量測功能。34980A 主機還包含標準 PC 連線和儀器控制選項,讓您易於使用。在本文件中,探索使用 34980A 升級測試系統的詳細優勢。
如何最佳化 DAQ 的量測速度
本白皮書將向您展示如何最佳化中階 DAQ 系統 Keysight DAQ970A 系統的量測速度,以滿足您大部分的設計驗證測試。您將學習如何選擇正確的硬體和組態設定,以協助您最佳化量測和交易速度。
L4421A,40 通道,電樞多工器
這份關於 L4421A 40 通道電樞多工器的出版品,包含產品規格和訂購資訊。
資料擷取系統中通用輸入的優勢
了解 34970A/34972A DAQ 系統如何提供您所需的多功能性和強大功能,以解決您最迫切的測試挑戰。
Keysight U1230系列手持式數位萬用電錶
此快速事實說明介紹了 U1230 系列手持式數位萬用電表。它內建手電筒、用於非接觸式電壓偵測的 Vsense,以及用於導通性測量的導通警示。
拯救病患生命的努力如何影響了公司的營收
應用摘要
尋找感興趣的產品?