Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 提供四種功能級別的 RF 功率計,包括平均功率計、手持式功率計、峰值功率計和熱敏電阻功率計
運用多功能功率計確保精確讀數
探索兼具精準度、效能與可攜性的功率感測器
高解析度時間與頻率分析
運用高密度切換模組最佳化測試效能
是德科技功率計現在提供四種性能等級,涵蓋平均功率計、手持式功率計、峰值功率計和熱敏電阻功率計。平均功率計包含 PM4 級,手持式功率計包含 PM1 級,峰值功率計包含 PM2 級,熱敏電阻功率計則包含 PM3 級。探索我們廣泛的 RF 功率計產品組合,適用於測試與校驗、效能驗證,以及針對無線通訊、航太與國防、電子與半導體製造等多個產業廣泛應用的 RF 信號功率進行故障排除。
Keysight 功率感測器可在從低電平射頻訊號到高功率傳輸的廣泛應用中,提供精確可靠的量測。這些感測器採用增強型感測器技術,二極體感測器提供高靈敏度和精確度,而熱電偶感測器則可在嚴苛環境中提供穩健、準確的量測。平均功率感測器可確保可重複的結果,而峰值感測器則非常適合擷取複雜、隨時間變化的訊號。這些感測器提供桌上型和獨立式配置,具有寬動態範圍、寬視訊頻寬和高頻率覆蓋範圍,可實現高效且全面的功率分析。
Keysight FC1 級頻率計數器包含 53210A-53230A。它們提供高解析度功能、量測準確度以及強固的連線選項。選配的微波通道可擴展頻率範圍,而先進的數學函數與多功能量測能力則支援各種應用。簡易的校驗程序與耐用的硬體可確保一致的效能。
Keysight PXI 開關模組提供高速、高功率和高密度訊號連接,具有低插入損耗和電壓駐波比 (VSWR),易於設定,並支援常見程式設計環境的軟體。
是德科技功率計現在提供四種性能等級,涵蓋平均功率計、手持式功率計、峰值功率計和熱敏電阻功率計。平均功率計包含 PM4 級,手持式功率計包含 PM1 級,峰值功率計包含 PM2 級,熱敏電阻功率計則包含 PM3 級。探索我們廣泛的 RF 功率計產品組合,適用於測試與校驗、效能驗證,以及針對無線通訊、航太與國防、電子與半導體製造等多個產業廣泛應用的 RF 信號功率進行故障排除。
Keysight 功率感測器可在從低電平射頻訊號到高功率傳輸的廣泛應用中,提供精確可靠的量測。這些感測器採用增強型感測器技術,二極體感測器提供高靈敏度和精確度,而熱電偶感測器則可在嚴苛環境中提供穩健、準確的量測。平均功率感測器可確保可重複的結果,而峰值感測器則非常適合擷取複雜、隨時間變化的訊號。這些感測器提供桌上型和獨立式配置,具有寬動態範圍、寬視訊頻寬和高頻率覆蓋範圍,可實現高效且全面的功率分析。
Keysight FC1 級頻率計數器包含 53210A-53230A。它們提供高解析度功能、量測準確度以及強固的連線選項。選配的微波通道可擴展頻率範圍,而先進的數學函數與多功能量測能力則支援各種應用。簡易的校驗程序與耐用的硬體可確保一致的效能。
Keysight PXI 開關模組提供高速、高功率和高密度訊號連接,具有低插入損耗和電壓駐波比 (VSWR),易於設定,並支援常見程式設計環境的軟體。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
射頻 (RF) 功率計用於精確量測射頻 (RF) 訊號的功率位準。
它是驗證發射器輸出功率並確保符合法規、校準射頻訊號路徑和測試系統,以及特性化放大器、濾波器和天線等元件的必備工具。精確的射頻功率量測可支援整體系統效能、有助於將干擾降至最低,並在開發、生產和自動化測試環境中實現可重複的結果。
Keysight 是射頻量測領域的領導者,其解決方案可支援高準確度、寬廣的動態範圍和自動化工作流程。
選擇合適的射頻功率計和感測器取決於您的訊號特性、所需的準確度等級以及預期的測試環境。
訊號類型是首要考量,包括訊號是連續波 (CW)、調變或脈衝。量測要求也各不相同,例如需要擷取平均功率、峰值功率或時間閘控功率。此外,應用情境(無論是在研發、製造還是現場測試中)也會影響最佳解決方案。
例如,平均功率感測器非常適合穩定訊號,而峰值感測器則適用於 5G 和雷達系統中使用的複雜調變格式。Keysight 的現代解決方案提供彈性的感測器選項和自動化功能,以確保準確且可重複的量測。
熱電式和二極體式射頻功率感測器採用不同的原理來量測訊號功率,因此各適用於特定類型的應用。
熱電式感測器透過將射頻能量轉換為熱能來確定真實平均功率,提供高準確度和可追溯性。它們通常用於校準以及對量測精確度要求嚴苛的應用。
另一方面,二極體式感測器使用半導體二極體來偵測訊號振幅。它們提供快速響應時間和高靈敏度,使其成為量測低位準訊號以及複雜或調變波形的理想選擇。
雖然熱電式感測器在準確度方面表現出色,但二極體式感測器提供速度和靈敏度。Keysight 的許多解決方案都整合了這兩種技術,以支援廣泛的射頻量測需求。
關鍵規格在決定射頻功率計對於特定應用的準確度和適用性方面扮演著重要角色。
重要參數包括頻率範圍(必須完全涵蓋正在量測的訊號)和動態範圍(定義可量測功率位準的跨度)。量測準確度和不確定度對於確保結果的可靠性至關重要,而感測器相容性和互換性則為不同的設定提供了彈性。量測速度和對自動化的支援也很重要,尤其是在高吞吐量環境中。
選擇適當的規格可確保量測的可靠性、支援合規性要求,並提高自動化測試系統的效率。
平均功率、峰值功率和脈衝功率量測描述了射頻訊號行為的不同方面,並用於不同的應用情境。
平均功率表示隨時間變化的平均功率,通常用於穩態訊號和合規性測試。峰值功率是指訊號的最大瞬時功率,對於具有高波峰因數的調變訊號尤其重要。脈衝功率量測定義脈衝間隔內的功率,廣泛用於雷達、脈衝通訊系統和航太應用。
了解這些區別對於精確的訊號特性化以及確保現代射頻環境中適當的系統效能至關重要。
精確的射頻功率量測取決於儀器和感測器的正確設定和仔細校準。
典型的設定包括連接適當的射頻功率感測器、確保適當的阻抗匹配(通常為 50 歐姆),並將可能影響量測準確度的纜線損耗和反射降至最低。
校準包括執行歸零和內部校準程序、應用感測器專屬的校準因數,並在需要時使用可追溯的標準。這些步驟有助於降低量測不確定度並確保一致的結果。
Keysight 解決方案中的自動校準功能,可進一步提升手動和自動化測試環境中的可重複性和效率。
如果未能正確識別和管理,量測誤差可能會顯著影響射頻功率的準確度。
常見的誤差來源包括阻抗不匹配和反射、纜線和連接器損耗、感測器校準漂移、溫度變化,以及儀器雜訊或有限的動態範圍。如果未加以處理,這些因素中的每一個都可能為量測帶來不確定性。
為了將誤差降至最低,務必使用高品質、經過校準的感測器和纜線,執行定期校準和歸零,並維持穩定的環境條件。採用適當的量測技術,包括在適當情況下進行平均,可進一步提升準確度和一致性。
減少這些誤差來源可提升量測信心,支援法規遵循,並確保測試系統之間結果的一致性。
射頻功率計和感測器可以輕鬆整合到自動化測試系統中,使其非常適合現代量測環境。
它們支援透過 USB、LAN 和 GPIB 等標準介面進行遠端控制,實現與自動化平台的無縫通訊。此功能可實現製造環境中的高吞吐量測試,以及自動化校準和驗證工作流程。
自動化可提升量測速度、可重複性和可擴展性。Keysight 的解決方案旨在輕鬆整合到自動化測試系統中,實現高效可靠的射頻測試。