您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

智慧諧波混頻器

是德科技智慧混頻器可將 EXA、PXA、MXA 和 UXA 信號分析儀的操作頻率擴充至 110 GHz,以便用於毫米波應用。

這些智慧混頻器透過簡單的 USB 隨插即用連接,自動配置信號分析儀,以檢測所連接的特定混頻器,然後下載變頻損耗資料並自動補償本地振盪器的路徑損耗。因此,如與 Keysight EXA、PXA、MXA 和 UXA 信號分析儀搭配使用,可為您提供高效率的測試設定,可縮短整個啟動執行時間,並透過其嵌入式智慧功能提供更佳的效能。

利用諧波混頻擺脫繁複的傳統量測,更聰明地進行各種量測。

  • M1970E 波導諧波混頻器 (智慧型混頻器),60 至 90 GHz M1970E 波導諧波混頻器 (智慧型混頻器),60 至 90 GHz 

    M1970E 波導諧波混頻器 (智慧型混頻器),60 至 90 GHz

    Keysight E6568E 2G/3G/LTE 無線測試管理員

  • M1970V M1970V 波導諧波混頻器 (智慧型混頻器),50 至 75/80 GHz M1970V M1970V 波導諧波混頻器 (智慧型混頻器),50 至 75/80 GHz 

    M1970V M1970V 波導諧波混頻器 (智慧型混頻器),50 至 75/80 GHz

    Keysight M1970V 波導諧波混頻器的非預選頻率範圍為 50 至 75/80 GHz,可將 Keysight N9030A PXA 信號分析儀的操作頻率範圍延伸至 80 GHz。

  • M1970W M1970W 波導諧波混頻器 (智慧型混頻器),75 至 110 GHz M1970W M1970W 波導諧波混頻器 (智慧型混頻器),75 至 110 GHz 

    M1970W M1970W 波導諧波混頻器 (智慧型混頻器),75 至 110 GHz

    Keysight M1970W 波導諧波混頻器的非預選頻率範圍為 75 至 110 GHz,可將 Keysight N9030A PXA 信號分析儀的操作頻率範圍延伸至 110 GHz。

  • M1971E Waveguide Harmonic Mixers (Smart Mixers), 55/60 to 90 GHz M1971E Waveguide Harmonic Mixers (Smart Mixers), 55/60 to 90 GHz 

    M1971E Waveguide Harmonic Mixers (Smart Mixers), 55/60 to 90 GHz

    • Wideband millimeter-wave signal analysis more than 2 GHz
    • Auto LO amplitude adjustment to compensate cable loss (up to 3m or 10 dB loss)
    • Auto LO alignment at startup
    • Auto set default frequency and LO harmonic

  • M1971V 波導諧波混頻器(智慧混頻器),50 至 75 GHz M1971V 波導諧波混頻器(智慧混頻器),50 至 75 GHz 

    M1971V 波導諧波混頻器(智慧混頻器),50 至 75 GHz

    • • 超過 2 GHz 的寬頻毫米波信號分析
    • • 自動調整 LO 振幅,以補償纜線損耗(最長 3 公尺或 10 dB 損耗)
    • • 向量修正資料:振幅和相位
    • • 啟動時自動校準 LO,自動設定預設的頻率和 LO 諧波

  • M1971W 波導諧波混頻器(智慧混頻器),75 至 110 GHz M1971W 波導諧波混頻器(智慧混頻器),75 至 110 GHz 

    M1971W 波導諧波混頻器(智慧混頻器),75 至 110 GHz

    • 2 GHz 以上的寬頻毫米波信號分析
    • 自動調整 LO 振幅,以補償纜線損耗(最長 3 公尺或 10 dB 損耗)
    • 向量校正資料:振幅和相位
    • 啟動時,可自動進行 LO 校準