如何執行 DC-DC 轉換器測試

直流電源分析儀
+ 直流電源分析儀

使用 DC 電源分析儀簡化 DC-DC 轉換器測試

DC 對 DC 轉換器測試的關鍵量測指標包括效率、負載和線路調整率、電源抑制比分析、暫態響應、漣波和啟動時間。對 DC 對 DC 轉換器執行這些測試通常需要多種測試儀器,例如數位萬用電錶 (DMM)、電源供應器、電子負載和示波器。理想情況下,DMM、電源供應器和電子負載會整合到單一 DC 電源分析儀中,因為這些儀器需要同步才能準確執行量測。

為了對 DC-DC 轉換器的直流參數進行特性分析,您需要將設備連接在電源和電子負載之間,以吸收轉換器的電流。接著,量測輸入和輸出的電壓和電流,以獲得輸入功率和輸出功率,從而確定效率、負載和線路調整率以及電源抑制比。您可以使用示波器分析 DC-DC 轉換器的交流參數,包括漣波、啟動時間和暫態響應。

DC-DC 轉換器測試解決方案

DC-DC 轉換器測試需要數位萬用電錶 (DMM)、電源供應器、電子負載和示波器。Keysight 直流電源分析儀是一款四插槽模組化電源供應器,可將 DMM、電源供應器和電子負載整合到單一同步解決方案中。整合式電源供應器和電子負載模組分別作為 DC-DC 轉換器測試的電源和負載。這些模組可測量電流和電壓,讓您使用單一儀器即可進行效率、負載和線路調整率,以及電源抑制比等計算。Keysight 通用示波器可測量 DC-DC 轉換器的交流參數,例如漣波、啟動時間和暫態響應。

此外,Keysight BenchVue 軟體提供開發簡單自動化測試的框架,無需編寫任何程式碼即可完整檢定 DC-to-DC 轉換器,從而節省您的時間。

觀看 DC-DC 轉換器測試示範

探索我們的 DC-DC 轉換器測試解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家。

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?