Como realizar o teste do conversor CC-CC

Analisador de potência CC
+ Analisador de potência CC

Otimização dos testes de conversores CC-CC com um analisador de energia CC

As métricas essenciais para o teste do conversor CC-CC incluem eficiência, regulagem de carga e linha, análise da taxa de rejeição da fonte de alimentação, resposta a transientes, ondulação e tempo de ativação. A realização desses testes em conversores CC-CC normalmente requer vários instrumentos de teste, como um multímetro digital (DMM), uma fonte de alimentação, uma carga eletrônica e um osciloscópio. O ideal é que o DMM, a fonte de alimentação e a carga eletrônica sejam integrados em um único instrumento analisador de potência CC, pois esses instrumentos precisam de sincronização para realizar as medições com precisão.

Para caracterizar os parâmetros de CC do conversor CC-CC, é necessário conectar o dispositivo entre a fonte de alimentação e a carga eletrônica para absorver a corrente do conversor. Em seguida, você mede a tensão e a corrente na entrada e na saída para obter a potência de entrada e a potência de saída para determinar a eficiência, a regulação da carga e da linha e a taxa de rejeição da fonte de alimentação. Você usa um osciloscópio para analisar os parâmetros de CA do conversor CC-CC, incluindo ondulação, tempo de inicialização e resposta a transientes.

Solução para testes de conversores CC-CC

O teste do conversor CC-CC requer um DMM, uma fonte de alimentação, uma carga eletrônica e um osciloscópio. O analisador de potência CC da Keysight é uma fonte de alimentação modular de quatro slots que integra o DMM, a fonte de alimentação e a carga eletrônica em uma única solução sincronizada. A fonte de alimentação integrada e os módulos de carga eletrônica funcionam como fonte e dissipador, respectivamente, para testes de conversor CC-CC. Os módulos medem a corrente e a tensão para que você possa fazer cálculos como eficiência, regulação de carga e linha e taxa de rejeição da fonte de alimentação com um único instrumento. Um osciloscópio de uso geral da Keysight mede os parâmetros CA do conversor CC-CC, como ondulação, tempo de inicialização e resposta a transientes.

Além disso, o software BenchVue da Keysight fornece a estrutura para o desenvolvimento de testes automatizados simples para caracterizar completamente o conversor CC-CC sem escrever nenhum código, economizando seu tempo.

Veja a demonstração do teste do conversor CC-CC

Conheça os produtos da nossa solução de testes para conversores CC-CC

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?