Comment effectuer des tests sur les convertisseurs DC-to-DC

Analyseur de puissance DC
+ Analyseur de puissance DC

Rationalisation des tests de convertisseurs DC-to-DC avec un analyseur de puissance DC

Les mesures critiques pour les tests des convertisseurs DC-to-DC comprennent l'efficacité, la régulation de la charge et de la ligne, l'analyse du ratio de réjection de l'alimentation, la réponse transitoire, l'ondulation et le temps d'allumage. La réalisation de ces tests sur les convertisseurs DC-to-DC nécessite généralement plusieurs instruments de test, tels qu'un multimètre numérique (DMM), une alimentation, une charge électronique et un oscilloscope. Idéalement, le multimètre numérique, l'alimentation et la charge électronique sont intégrés dans un seul analyseur de puissance DC, car ces instruments ont besoin d'être synchronisés pour effectuer des mesures avec précision.

Pour caractériser les paramètres DC du convertisseur DC-to-DC, vous devez connecter le dispositif entre la source d'alimentation et la charge électronique pour faire baisser le courant du convertisseur. Ensuite, vous mesurez la tension et le courant à l'entrée et à la sortie pour obtenir la puissance d'entrée et la puissance de sortie afin de déterminer le rendement, la régulation de la charge et de la ligne, et le taux de réjection de l'alimentation. Vous utilisez un oscilloscope pour analyser les paramètres CA du convertisseur CC/CC, y compris l'ondulation, le temps de démarrage et la réponse transitoire.

Solution de test pour convertisseurs DC-to-DC

Les tests de convertisseurs CC/CC nécessitent un multimètre, une alimentation, une charge électronique et un oscilloscope. L'analyseur de puissance DC de Keysight est une alimentation modulaire à quatre emplacements qui intègre le DMM, l'alimentation et la charge électronique en une seule solution synchronisée. Les modules intégrés d'alimentation et de charge électronique servent respectivement de source et de puits pour les tests de convertisseurs CC/CC. Les modules mesurent le courant et la tension afin que vous puissiez effectuer des calculs tels que le rendement, la régulation de la charge et de la ligne, et le taux de réjection de l'alimentation avec un seul instrument. Un oscilloscope polyvalent Keysight mesure les paramètres CA du convertisseur CC/CC, tels que l'ondulation, le temps de démarrage et la réponse transitoire.

De plus, le logiciel Keysight BenchVue fournit le cadre nécessaire au développement de tests automatisés simples pour caractériser complètement le convertisseur DC-to-DC sans écrire de code, ce qui vous permet de gagner du temps.

Voir une démonstration de test de convertisseur DC-to-DC

Découvrez les produits de notre solution de test des convertisseurs DC-to-DC

Cas d'utilisation connexes

contactez-nous logo

Contactez l'un de nos experts

Besoin d'aide pour trouver la solution qui vous convient ?