Propsim 通道模擬器

無線系統的真實通道模擬

Keysight 通道模擬器硬體將真實世界的無線條件帶入實驗室,以加速 5G、6G、Wi-Fi® 和衛星系統的開發與驗證。Keysight 通道模擬器專為精確模擬複雜射頻環境而設計,包括大規模多輸入/多輸出 (MIMO)、波束成形和高速移動性,可在 sub-6 GHz 和毫米波 (mmWave) 頻段實現可擴充、可重複的測試。無論您是開發基地台、裝置或衛星終端,我們的通道模擬解決方案透過在受控環境中重現多路徑衰落、都卜勒效應和切換,有助於減少對現場測試的依賴。立即索取我們熱門配置的報價。需要協助選擇?請參考以下資源。

空間通道建模

透過數十個RF通道的精確空間和動態建模,模擬大規模MIMO和主動天線系統的真實世界傳播。

寬頻覆蓋範圍

支援跨 sub-6 GHz 和毫米波頻率的模擬,具備高達 1.6 GHz 的可擴展頻寬,非常適合 5G 新無線電 (NR)、FR2 和 6G 探索。

動態行動性與衰落

在即時 OTA 測試期間動態調整衰落、移動性和干擾參數,以模擬時變傳播效應。

可編程測試情境

建立客製化測試情境,以模擬相位和時間同調的動態射頻通道,用於測試各種射頻收發器。

產品影像
  • Maximum number of channels

    16 至 64

  • Maximum RF bandwidth

    1,200 MHz 至 1,600 MHz

  • Frequency range

    3 MHz to 450 MHz, 450 MHz to 3 GHz, 450 MHz to 6 GHz, 6 GHz to 12 GHz, 7 GHz to 15 GHz, 24.25 GHz to 29.5 GHz, 37 GHz to 43.5 GHz, 450 MHz to 7.25 GHz, 7.25 GHz to 15 GHz

  • MIMO Topology

    16x8, 16x16, 32x8, 32x16, 64x8, 64x16, 2x2, 4x2, 4x4, 8x2, 8x4, 8x8

常見問題