Choose a country or area to see content specific to your location
F8820A PROPSIM FS16 RF 通道模擬器讓您能夠在整個產品工作流程中,從研發到驗收和現場效能最佳化,執行裝置、基地台、數位無線電和感測器系統的實驗室內基準測試。
Frequency range
3 MHz to 450 MHz, 450 MHz to 3 GHz, 450 MHz to 6 GHz, 6 GHz to 12 GHz, 7 GHz to 15 GHz, 24.25 GHz to 29.5 GHz, 37 GHz to 43.5 GHz
MIMO Topology
2x2, 4x2, 4x4, 8x2, 8x4, 8x8
Maximum RF bandwidth
1,200 MHz
Maximum number of channels
16
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight 的 F8820A PROPSIM FS16 射頻通道模擬器使您能夠在整個產品工作流程中 – 從研發到驗收和現場性能最佳化 – 在實驗室中對裝置、基地台、數位無線電和感測器系統進行基準測試。PROPSIM FS16 即時模擬發射器和接收器之間的動態無線電通道。它經濟高效地支援 5G、LTE 以及航太和國防應用中的無線測試所需的單向和雙向衰落測試配置。
F8820A 支援多種部署情境:*
* 需要適用的產品配置和授權
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。