Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 提供三種性能等級的桌上型訊號與頻譜分析儀 — 基礎、專業和旗艦。 您可以根據所需的功能和性能來建構其中任何一種。
廣泛的分析儀系列,涵蓋從基礎分析到進階研發的應用
堅固耐用且便於攜帶,適用於全面的射頻場域測試
模組化且可擴展的測試平台,用於擷取與解碼
可配置音訊測試解決方案,實現高效能測量
可將機架空間降至最低的可擴充、彈性、多通道解決方案
Keysight 桌上型信號與頻譜分析儀可協助您對設計進行故障排除和除錯、執行更高階的 RF 分析,並確保符合 5G 新無線電 (NR)、Wi-Fi 6E/7 和窄頻物聯網 (NB-IoT) 等新一代標準。請根據最大頻率、分析頻寬和相位雜訊,選擇您所需的分析儀性能。探索我們從基礎到旗艦性能等級的各種桌上型信號與頻譜分析儀,以找到適合您應用的產品。
Starting from
最高頻率
Starting from
Starting from
Keysight FieldFox 手持式頻譜分析儀是手持式分析儀,是適用於射頻現場測試的多功能工具,提供頻譜分析、向量網路分析、功率量測和脈衝產生等全面的功能。憑藉超過 25 種透過授權金鑰啟用的軟體選項,可遠端升級您的分析儀,以滿足您的現場測試需求。
是德科技 XA30 級無線分析儀包含 WaveJudge 系列型號,為調製解調器、晶片組及無線接取網路 (RAN) 提供端對端 5G 解決方案。支援現場互通性測試、實現快速除錯並加速部署進程。 我們的無線分析儀透過深度分析工具,提供跨多層活動的可視性,實現無線網路內的問題解決能力。可定位終端設備日誌中未顯示的協定交換錯誤,並理解物理層如何影響上層效能。
Keysight AZ2 級音訊分析儀包括 U8903B。Keysight 的音訊分析儀專為多功能和高效能量測而設計,提供低於 -110 dB 的低殘餘失真和 1.5 MHz 的分析頻寬。這可確保您在雙通道量測中獲得最高可用解析度。憑藉多功能選項,包括 Bluetooth® 音訊量測、數位音訊和語音品質分析,我們的音訊分析儀可完全配置以滿足您的特定應用需求。體驗音訊測試的精確性和靈活性。
Keysight 模組化信號與頻譜分析儀採用精巧、彈性的外形尺寸,可提供您桌上型信號分析儀的強大功能,協助您節省寶貴的機架空間。在高密度 PXIe® 模組中,您可獲得與 Keysight 基礎信號分析儀相同的性能。
Keysight 桌上型信號與頻譜分析儀可協助您對設計進行故障排除和除錯、執行更高階的 RF 分析,並確保符合 5G 新無線電 (NR)、Wi-Fi 6E/7 和窄頻物聯網 (NB-IoT) 等新一代標準。請根據最大頻率、分析頻寬和相位雜訊,選擇您所需的分析儀性能。探索我們從基礎到旗艦性能等級的各種桌上型信號與頻譜分析儀,以找到適合您應用的產品。
Starting from
最高頻率
Starting from
Starting from
Keysight FieldFox 手持式頻譜分析儀是手持式分析儀,是適用於射頻現場測試的多功能工具,提供頻譜分析、向量網路分析、功率量測和脈衝產生等全面的功能。憑藉超過 25 種透過授權金鑰啟用的軟體選項,可遠端升級您的分析儀,以滿足您的現場測試需求。
是德科技 XA30 級無線分析儀包含 WaveJudge 系列型號,為調製解調器、晶片組及無線接取網路 (RAN) 提供端對端 5G 解決方案。支援現場互通性測試、實現快速除錯並加速部署進程。 我們的無線分析儀透過深度分析工具,提供跨多層活動的可視性,實現無線網路內的問題解決能力。可定位終端設備日誌中未顯示的協定交換錯誤,並理解物理層如何影響上層效能。
Keysight AZ2 級音訊分析儀包括 U8903B。Keysight 的音訊分析儀專為多功能和高效能量測而設計,提供低於 -110 dB 的低殘餘失真和 1.5 MHz 的分析頻寬。這可確保您在雙通道量測中獲得最高可用解析度。憑藉多功能選項,包括 Bluetooth® 音訊量測、數位音訊和語音品質分析,我們的音訊分析儀可完全配置以滿足您的特定應用需求。體驗音訊測試的精確性和靈活性。
Keysight 模組化信號與頻譜分析儀採用精巧、彈性的外形尺寸,可提供您桌上型信號分析儀的強大功能,協助您節省寶貴的機架空間。在高密度 PXIe® 模組中,您可獲得與 Keysight 基礎信號分析儀相同的性能。
無線通訊
了解如何在 5G NR 接收器中,透過抑制系統雜訊來量測準確的 EVM。
航太與國防
透過寬頻即時頻譜分析,監測並偵測干擾訊號。
醫療保健
特性分析醫療裝置在預期和干擾射頻訊號存在下的行為。
無線通訊
使用即時頻譜分析,擷取難以捕捉的間歇性訊號和干擾。
無線通訊
探索 D 頻段,以進行早期 6G 研究原型開發和系統性能驗證。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
頻譜分析儀是一種用於視覺化和分析訊號頻譜內容的工具。它透過量測輸入訊號在整個頻率範圍內相對於其頻率的幅度來實現此目的。將其視為查看訊號「頻率指紋」的一種方式。這個指紋將幫助您確定儀器的訊號功率以及該訊號如何組成不同的頻率分量。
頻譜分析儀通常由顯示器、掃頻產生器和濾波器組成。顯示器會顯示每個頻率的訊號強度。您可藉此判斷訊號內容,並識別可能存在的任何問題。掃頻產生器會產生一個在所需頻率範圍內掃描的訊號。濾波器只允許所需範圍內的訊號部分通過並顯示。此過程與數位訊號處理協同運作。
訊號分析儀與示波器皆為儀器 電儀器 基礎 儀器 ,但兩者用途迥異。訊號分析儀主要用於頻率分析,用以解析訊號特性,例如振幅、頻率與相位。它提供頻域表示法,顯示訊號功率在不同頻率間的分布狀況。 這使其在執行頻譜分析、識別干擾及分析射頻訊號等測試中尤為實用,此類應用常見於通訊系統。相對地,示波器專注於時域分析,可視覺化呈現訊號隨時間變化的電壓波形。它特別適合檢視波形形態、觀察瞬態活動,以及分析訊號的時序與行為特性,尤其適用於電路或數位系統的檢測。
兩者之間的關鍵差異在於它們顯示和量測訊號的方式。訊號分析儀提供頻域視圖,其中 X 軸代表頻率,Y 軸顯示振幅或功率。相反地,示波器提供時域視圖,顯示訊號電壓隨時間的變化。它更適用於電子產品故障排除、測試電路元件以及觀察訊號波形或時序問題。
選擇頻譜分析儀時,您需要考量不同的面向,從頻率範圍和解析度頻寬,到相位雜訊效能和輸入功率。
頻率範圍
頻率範圍是需要考量的重要因素,因為不同的頻譜分析儀量測的頻率範圍不同。
例如,有些頻譜分析儀量測音頻(20 Hz – 20 kHz),而有些則量測射頻(10 MHz – 10 GHz)。在購買頻譜分析儀之前,務必確定您需要量測的頻率範圍。一旦您知道這一點,就可以將搜尋範圍縮小到適合您需求的頻譜分析儀。
解析度頻寬
解析頻寬決定了頻譜分析儀可以解析的訊號最小寬度,通常以赫茲 (Hz) 表示。
高解析度頻寬量測可更精確地讀取窄頻訊號,而低解析度頻寬量測則適用於讀取寬頻訊號。選擇解析度頻寬時,務必考量頻譜分析儀的應用情境。
舉例來說,若您的目標是量測射頻電晶體等產生之極窄訊號,則高解析度頻寬是必要的。若您的目標僅是量測訊號的整體功率,則較低的解析度頻寬便已足夠。
相位雜訊性能
選擇合適的頻譜分析儀時,必須考量相位雜訊。相位雜訊是衡量訊號隨時間穩定性的指標。頻譜分析儀所使用的振盪器類型會影響相位雜訊,因為它們是訊號不穩定的主要來源。
振盪器可分為石英晶體振盪器或原子振盪器。石英晶體振盪器成本較低,但穩定性較差,因此更容易產生帶有相位雜訊的訊號。另一方面,原子振盪器則穩定得多,可產生相位雜訊極小的訊號。
低相位雜訊表示訊號更穩定,量測誤差的可能性更小。穩定的訊號對於以下應用至關重要:
- 在醫學影像中捕捉清晰準確的圖像
- 維持電信通訊的強大連線
- 使用雷達系統追蹤移動目標
輸入功率
輸入功率是頻譜分析儀在不損壞內部元件的情況下可以接受的功率量。然而,如果輸入功率過低,訊號將過於微弱,無法產生準確結果。反之,如果輸入功率過高,則會損壞裝置。為防止這種情況,大多數頻譜分析儀都具有輸入功率保護功能,可限制進入裝置的功率量。
值得注意的是,頻譜分析儀的輸入功率規格與輸出功率規格不同。輸出功率是裝置能產生的功率量。選擇頻譜分析儀時,您應選擇輸入和輸出功率與您將測量的訊號相符的產品。