Choose a country or area to see content specific to your location
是德科技XP4級可調諧雷射光源提供高解析度、窄線寬的光學訊號,能精確表徵光子元件與系統的波長依賴性性能。本系列可調諧雷射專為掃描或階躍波長測試設計,具備卓越穩定性、低雜訊及精密調諧控制能力,是測試濾波器、調變器與光子積體電路的理想選擇。 憑藉寬調諧範圍與可程式化掃描功能,您可輕鬆將其整合至自動化光學測試系統。根據所需的絕對波長精度與調諧範圍,選擇符合需求的可調諧雷射光源。您可選用熱門標準配置,或依應用需求客製專屬規格。
提供超潔淨的光學輸出,具備低相位雜訊與高相干性,可精確測試窄頻光學元件。
涵蓋1260–1650奈米範圍內高達200奈米的波長,適用於測試常見電信頻段及超出頻段的應用。
可程式化的高速波長掃描功能可縮短測試時間,並提升波長依賴性損耗與反射率測量精度。
專為系統級應用設計,支援SCPI指令並具備模組化相容性,以簡化自動化光學測試流程。
Absolute wavelength accuracy
±1.5 pm 至 ±10 pm
Tunability
Continuous sweep, Stepped
信號 SSE 比
80 dB/nm, 75 dB/nm
最大功率
13 dBm 至 19.4 dBm
新型 N7779C 基本型可調式雷射光源,如同其他新型 N777xC 機型,可快速步進至離散波長,並提供 0.1 pm 的解析度與 ±3 pm(典型值)波長可重測性,是經濟高效的寬頻光學元件測試理想選擇。 藉由 300 毫秒的波長設定時間,實現快速步進掃描。與 N777xC 系列其他雷射器相同,其提供超過 +12 dBm 的峰值輸出功率及低自發射水準。 經過一小時後皆可提供 ±0.01 dB 的功率穩定度,可當作靜態本地振盪器使用,具有寬廣的調諧範圍,適合用於接收器測試或傳輸實驗。
所有 N777xC 可調式雷射光源均採用共振腔與雷射模組設計,因此具備窄線寬、卓越的長期穩定性及低自發射位準等優異特性。 其軟體相容於稱霸產業十餘年的8160xA與81600B雷射光源,但佔用更少的機架空間(減少1U)。 您可透過網路瀏覽器、LAN 或 USB 進行連接,輕鬆存取儀器的遠端操作介面。選配的觸控螢幕,讓本地操作人員能夠存取並顯示目前的操作參數。
新款 Keysight N7778C 超值型可調諧雷射光源提供超過 +12 dBm 的峰值輸出功率,比其自發射位準至少高出 75 dB/nm。它支援高達 200 nm/s 的雙向掃描,並提供 ±1.5 pm 的典型波長可重複性。 Keysight N7778C 兼顧功能、效能與價格,讓您能以經濟有效的方式測試高傳輸速率元件,並進行同調傳輸實驗。
與前一代機型 81600B 與 81608A 相同,新型 N7778C 可調諧雷射光源可透過光子應用軟體套件進行光譜量測,例如插入損耗、偏振相關損耗與色散。 當搭配使用 Keysight N774xC 多埠功率計與 N7786C 偏振合成器時,此新型雷射裝置可提供最佳的掃描波長精確度,以及出色的動態範圍,用於量測濾波器的阻帶與通帶特性。
所有 N777xC 可調諧雷射光源均採用共振腔與雷射模組設計,因此具備窄線寬、卓越的長期穩定性及低自發射位準等優異特性。 其軟體相容於稱霸產業十餘年的8160xA與81600B雷射光源,但佔用更少的機架空間(減少1U)。 您可透過網路瀏覽器、LAN 或 USB 連接,輕鬆存取儀器的遠端操作介面。選配的觸控螢幕,讓本地操作人員能夠存取並顯示目前的操作參數。
是德科技 N7776C 精選系列可調式雷射光源的設計宗旨,在於提供同級產品中最高的靜態與掃描運作準確度,從而全面提升測試效率。 具備高達 200 nm/s 的雙向掃描速度與次皮米級重複性,可在不影響指定動態準確度的條件下加速波長對準流程,並能自動驗證特定波長元件的適用性。更短的測試時間與更快的掃描波長測試速度,有助於降低單件元件測試成本、提升測試邊際效益,並減少整體擁有成本。
在該產品系列最低的自發射位準下,N7776C 提供超過 +12 dBm 的輸出功率,可用於驗證超深的濾波器。該系列產品具備高解析度波長參考單元(便於即時進行追蹤與控制),並包含有助於實現長期穩定性和自動調整的氣室,因而可提供業界最出色的波長準確度。
與前一代機型 81600B 與 81606A 相同,新型 N7776C 可調式雷射光源可透過光子應用軟體套件進行光譜量測,例如插入損耗、偏振相關損耗與色散。 當搭配使用與 Keysight N774xC 多埠功率計及 N7786C 偏振合成器時,此新型雷射裝置可提供最佳的掃描波長精確度,以及出色的動態範圍,用於量測濾波器的阻帶與通帶特性。
所有 N777xC 可調式雷射光源均採用共振腔與雷射模組設計,因此具備窄線寬、卓越的長期穩定性及低自發射位準等優異特性。 其軟體相容於稱霸產業十餘年的8160xA與81600B雷射光源,但佔用更少的機架空間(減少1U)。 您可透過網路瀏覽器、LAN 或 USB 連接,輕鬆存取儀器的遠端操作介面。選配的觸控螢幕,方便本地操作人員進行存取,並可顯示目前的操作參數。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
可調諧雷射器是一種精密光源,其輸出波長可在定義的光譜範圍內連續或分步調整。這種橫跨波長的掃描能力,使可調諧雷射器成為光學元件測試、光纖通訊系統及進階 研究不可或缺的工具。 在測試環境中,可調諧雷射用於探測各類裝置的光譜響應特性,例如光學濾波器、多工器/解多工器(MUX/DEMUX)、波導、調變器及光子積體電路(PICs)。
透過將雷射調諧至寬廣波段範圍(通常涵蓋C波段、L波段及O波段),工程師能以高精度檢測光學元件的插入損耗、中心波長、通道對準度及光譜平坦度。現代可調諧雷射器更支援自動波長掃描、高解析度步進控制及觸發式測量功能,無論在研發實驗室或生產測試環境中,皆能實現高產能檢測作業。
為精確測試光纖與光子元件而選擇合適的可調諧雷射器時,應著重於直接影響訊號品質、測量精度及光譜解析度的規格參數。最關鍵的評估指標包括:
透過選用具備嚴密波長精度、寬廣精準調諧範圍、強勁輸出功率及卓越信噪比的可調諧雷射器,您能在從研發到自動化生產環境的廣泛光學測試應用中,確保獲得潔淨、可重複且高解析度的測試結果。
在光通訊測試中,可調諧雷射器必須涵蓋波分復用系統與光收發器所使用的所有標準化光傳輸頻段。 是德科技的可調諧雷射器涵蓋1260 nm至1650 nm波段,完整囊括O波段(1260–1360 nm)、C波段(1530–1565 nm)及L波段(1565–1625 nm)。
此廣泛的頻譜覆蓋範圍使您能夠測試ITU-T網格通道、執行收發器合規驗證,並表徵應用於400G、800G及1.6T光網路中的被動與主動元件。無論您正在校準濾波器、驗證色散特性,或分析跨波長插入損耗,寬調諧範圍皆是基礎 全面且面向未來的光學基礎 。
窄線寬可調式雷射器可輸出高度相干、光譜純淨且相位雜訊極低的光學訊號。此特性在高精度光學測試中尤為關鍵,因訊號品質直接影響測量精確度。例如:
採用頻寬達千赫茲範圍的可調諧雷射器,即使在最嚴苛的光學測試中,也能確保精準且可重複的結果,助您揭示裝置的細微行為,並確保系統全域的訊號完整性。