Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習歷程
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
同調光通訊測試的挑戰——持續邁向更高的資料傳輸速率
本應用指南重點介紹下一代光纖通訊系統的測試與故障排除,這些系統需支援 100 Gb/s、400 Gb/s 及更高的資料傳輸速率。
N7711A、N7714A 可調諧雷射光源
新推出的 N7711A 和 N7714A 可調式雷射光源提供單埠和四埠版本,並支援 C 波段或 L 波段波長覆蓋範圍,非常適合傳輸系統的實際負載測試。
8160xx 系列可調諧雷射光源
Keysight 8160xx 系列可調式雷射光源提供 1260 nm 至 1650 nm 的完整波長範圍,具有最高的調諧和掃描準確度以及功率穩定度。
8160xA 系列可調式雷射光源
Keysight 8160xA 系列可調式雷射光源提供 1240 nm 至 1650 nm 的完整波長範圍,具有最高的調諧和掃描準確度以及功率穩定度。
超高功率可調式雷射
N7774C 超高功率可調諧雷射在 N777-C 系列中提供最高的輸出功率。它特別適用於將訊號功率分配到連接多個待測裝置 (DUT) 的光路中的測試配置,或適用於具有較大光損耗預算的複雜測試設定。
81602A 超高功率可調式雷射
81602A 可調式雷射光源專為探索光子元件測試中的新應用領域而設計:其輸出功率超過 50 mW (+17 dBm),並涵蓋 O 波段。
Keysight N777-C 可調式雷射光源系列
是德科技 N777-C 系列可調式雷射光源提供 1240 nm 至 1650 nm 的完整波長範圍,且無波長間隙。N777-C 可調式雷射光源實現了測試元件所需的成本效益和性能,用於粗波分多工 (CWDM)、密波分多工 (DWDM, 100GBASE-LR4) 以及無源光網路 (PON)。
可調式雷射如何實現高速通訊
了解可調式雷射光源,以及它們在高速通訊網路、高功率光子學和科學應用領域所帶來的突破。
光子應用套件:可調式雷射系統的 Lambda 掃描軟體
一套進階和基礎軟體工具,用於自動化光學量測和分析,特別是用於確定光纖網路元件的波長和偏振依賴性。
N7710C 固定波長雷射光源
Keysight N7710C 固定波長雷射光源提供高度穩定的光輸出功率,可用作手持式測試設備校驗設定中的參考,或在光調變器的協助下產生參考訊號
N7776C 高功率與最低 SSE
新推出的 Keysight N7776C 可調式雷射光源,具備同級最佳的功率穩定性、波長準確度和次皮米重複性,可最佳化測試效率,並在掃描和靜態操作期間均表現出色。
N7778C 高功率和低 SSE
新推出的 N7778C 在功能、性能和價格之間取得平衡,使其適用於經濟高效、高吞吐量的製造現場元件測試,以及相干傳輸實驗。
N7779C 高功率和低 SSE / 步進調諧
新推出的 N7779C 基礎系列步進可調式雷射光源,非常適合寬頻光學元件的經濟高效測試。它也可以作為高穩定度、可調式本機振盪器,用於接收器測試或傳輸實驗。
如何使用 VPI Design Suite 模擬多段半導體雷射 [軟體展示]
了解如何在 VPIphotonics Design Suite 中使用光子 TLM 模型和自動化測試工具來建模和特性化三段可調諧雷射二極體。
波長相關偏振量測
編程旋光計記錄與可調諧雷射掃描同步。
PAS Lambda 掃描引擎:波長依賴性測試解決方案
本指南描述了用於測試光學到光學和光學到電氣光纖元件的配置。
整合式光子學
整合式光子學(通常稱為矽光子學)為資料中心內部通訊、資料中心互連 (DCI)、電信、5G 和汽車連線、高效能運算、光達 (LIDAR)、感測和醫療等產業領域帶來額外效益。
N7700A 光子應用套件
N7700A 光子應用套件是一套進階和基礎軟體工具,用於執行光學量測、控制光纖儀器以及分析量測結果。
光波解決方案平台
本指南提供 Keysight 816xB 系列光學主機和模組的配置詳細資訊,包括選件和配件。
N4917CPCA 光接收器壓力測試解決方案
N4917CPCA 光接收器壓力測試解決方案提供自動化的壓力接收器靈敏度測試,符合 100GBASE-LR4、ER4 和 CPRI 選項 10 規格。
尋找感興趣的產品?