Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight XP4 級可調諧雷射光源包括 N7770 系列。
新款 N7778C 在功能、性能與價格之間取得絕佳平衡,使其非常適合用於生產現場高吞吐量且具成本效益的元件測試。
Signal to SSE ratio
75 dB/nm
Tunability
Continuous sweep
Maximum power
18 dBm
Absolute wavelength accuracy
±4 pm
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
新款 Keysight N7778C 超值型可調諧雷射光源提供超過 +12 dBm 的峰值輸出功率,比其自發射位準至少高出 75 dB/nm。 它支援高達 200 nm/s 的雙向掃描,並提供 ±1.5 pm 的典型波長可重複性。 Keysight N7778C 兼顧了功能、效能和價格,讓您能以經濟有效的方式測試高傳輸速率元件,並進行同調傳輸實驗。
和前一代機型 81600B 與 81608A 一樣,新的 N7778C 可調諧雷射光源可透過光子應用軟體套件進行光譜量測,例如插入損耗、極化相關損耗和色散。 如與 Keysight N774xC 多埠功率計和 N7786C 偏振合成器搭配使用,這個新的雷射裝置可提供最佳的掃描波長準確度,以及出色的動態範圍,以便量測濾波器阻帶和通帶。
所有 N777xC 可調諧雷射光源均採用共振腔和雷射模組設計,因此全都具有窄線寬、出色的長期穩定性,以及低自發射位準等優異特性。 它們的軟體相容於稱霸產業 10 多年的 8160xA 和 81600B 雷射光源,但佔用更少的機架空間(少了 1U)。 您可透過網路瀏覽器、LAN 或 USB 連接,輕鬆存取儀器的遠端操作介面。 選配的觸控螢幕,讓本地操作人員能夠存取並顯示目前的操作參數。
深入了解光學雷射光源產品
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。