E4416A 峰值功率計

峰值、平均值和時間閘控功率量測

Keysight PM2 級峰值功率錶包含 E4410A 系列、N8262A 和 N1910A 系列功率錶。它們提供適用於複雜脈衝與調變 RF 信號的功能。這些功率錶提供峰值、平均值、峰均比和時間閘控量測,以及內建預設值,使其非常適合用於分時多重進接 (TDMA)、Bluetooth®、LTE 和 5G 等脈衝與無線格式。我們中階與模組化峰值功率錶提供 100 MSa/s 的高翻取速率,非常適合擷取快速瞬時現象,以進行準確的系統與性能分析。操作時需要相容的峰值功率感測器來擷取快速變化的 RF 信號並將其轉換為精確的時間解析量測結果。請從我們最熱門的組acements 中選擇一個,或針對您的應用進行專屬配置。需要協助選擇嗎?請參閱下方的資源。

高視訊頻寬

透過 5 至 30 MHz 的視訊頻寬,擷取快速瞬時現象、複雜調變和精確的脈衝細節。

預定義無線格式

透過內建的 TDMA、Bluetooth®、LTE 和 5G 等無線標準預設,簡化量測設定、提高準確度並確保符合性。

全面洞察

執行詳細的功率量測,包括峰值、平均值、峰均比和時間閘控功率 — 用於深入的訊號分析和特性分析。

增強的觸發選項

在捕捉具有快速上升時間、短暫持續時間或複雜時序的瞬態活動時,有效降低雜訊與誤讀,同時精準記錄訊號中的瞬態現象。

產品影像
  • Frequency range

    9 kHz to 110 GHz, 50 MHz to 40 GHz

  • Peak frequency range

    50 MHz to 18 GHz, 50 MHz to 50 GHz

  • 動態範圍

    -70 to +44 dBm

  • Peak dynamic range

    -35 to +20 dBm

  • Number of channels

    1 至 2

  • Video bandwidth

    5 MHz 至 30 MHz

最熱門配置

自訂產品配置
影像:PM2 級功率計,單通道
PM2 級功率計,單通道
型號
E4416A
視訊頻寬
5 MHz
通道數
1
頻率範圍
9 kHz 至 110 GHz
動態範圍
-70 to +44 dBm
影像:PM2 級功率計,雙通道
PM2 級功率計,雙通道
型號
N1912A
視訊頻寬
30 MHz
通道數
2
頻率範圍
9 kHz 至 110 GHz
動態範圍
-70 to +44 dBm
影像:PM2 級功率計
PM2 級功率計
型號
N8262A
視訊頻寬
30 MHz
通道數
2
頻率範圍
50 MHz 至 40 GHz
動態範圍
-70 to +44 dBm

常見問題