適用於連續波和調變訊號的平均功率量測 

Keysight 平均功率感測器提供精確可靠的功率量測,適用於連續波 (CW) 和調變信號,使其成為無線通訊、雷達和 RF 系統驗證的理想選擇。與專注於瞬態信號和高速偵測的峰值感測器不同,平均功率感測器可確保所有調變類型都能進行穩定、可重複的量測。憑藉寬廣的動態範圍、快速的量測速度和無縫的儀表整合,這些感測器可提供平均功率特性分析所需的準確度。

跨調變的精確度

提供一致且高精度的功率量測,適用於連續波和複雜調變訊號類型。

穩定性能

Maintains consistent measurements over a broad frequency range without drift or variation for long-duration testing.

兼顧速度與準確度

透過 GPIB 每秒擷取高達 400 個讀數,在速度與精準度之間取得平衡,以實現高效的平均功率量測。

內建校準

透過預先儲存的參考資料,消除頻繁的歸零和手動校準,進而減少停機時間和不確定性。

產品影像
  • Frequency range

    10 MHz to 6 GHz, 10 MHz to 18 GHz, 9 kHz to 6 GHz

  • Power range

    -60 to +20 dBm, -50 to +30 dBm, -30 to +44 dBm, -60 to +20 dBm (1 nW to 100 mW)

  • Connector type

    Type-N

  • Measurement type

    Average/CW only

  • 最大功率

    20 dBm (100 mW) 至 44 dBm (25 W)

常見問題