Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 二極體功率感測器具有卓越的精準度和高靈敏度,非常適合低功率射頻和微波量測。二極體技術可確保精確偵測其他感測器類型可能遺漏的微弱訊號。這些感測器具備最佳化的駐波比 (SWR) 效能,可將訊號反射降至最低並改善阻抗匹配,進而提升量測準確度。其出色的溫度穩定性可確保在不同環境條件下提供一致的效能,使其成為長期測試的理想選擇。
提供高靈敏度,利用二極體感測器技術擷取其他感測器類型可能無法偵測到的低位準訊號。
透過最佳化的駐波比 (SWR) 性能,將失配不確定性降至最低,減少訊號反射,並確保更好的阻抗匹配。
提供在操作溫度範圍內將漂移降至最低,以保持量測準確度,適用於長期監測和不同條件下的測試。
提供快速的穩定時間和高量測速度,以實現省時的功率讀數,並實現快速平均和更快的吞吐量。
Frequency range
50 MHz to 50 GHz, 10 MHz to 18 GHz
Power range
-70 to -20 dBm
Connector type
2.4 mm (m), Type-N
Measurement type
Average/CW only
最大功率
20 dBm (10 uW)
Keysight 11708A 30 dB 衰減器隨附字尾為 "D" 的 Keysight 8480 系列功率感測器,以便使用功率錶進行校驗(以 0 dBm、50 MHz 為基準)。
Keysight 8487D 二極體功率感測器可在 50 MHz 至 50 GHz 的頻率範圍和 -70至 -20 dBm (50 dB 動態範圍) 的功率範圍內執行平均功率量測
Keysight 11708A 30 dB 衰減器配備字尾為 "D" 的 Keysight 8480 系列功率感測器,以便使用功率計進行校驗(以 0 dBm、50 MHz 為基準)。
請詳閱產品規格書

透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
二極體功率感測器是一種射頻感測器,它使用蕭特基二極體來偵測和量測射頻訊號的功率。由於其寬廣的動態範圍、快速響應時間和精巧尺寸,它廣泛應用於平均功率以及峰值與平均功率量測應用。
二極體感測器常見於生產測試系統、現場儀器和自動化測試設定中,這些應用需要跨越寬廣頻率和功率範圍的準確、即時射頻功率量測。
二極體功率感測器透過使用高速蕭特基二極體將射頻能量轉換為直流電壓來運作,可在寬廣的動態範圍內實現準確且快速的功率量測。
1. 射頻轉直流轉換
RF 訊號耦合至匹配負載,並傳送至一個或多個蕭特基二極體偵測器。
二極體會對 RF 訊號進行整流,將其轉換為與瞬時 RF 包絡線成正比的直流電壓。
2. 平方律和線性區域
在低功率範圍(通常小於 –20 dBm)內,二極體在其平方律區域運作,其中輸出電壓與真實功率成正比,而真實功率是輸入電壓的平方。
在較高的輸入功率下,二極體會進入線性區,此時輸出電壓與輸入電壓的關係更為線性,因此需要校正演算法來維持準確度。
3. 雙路徑架構
許多 Keysight 感測器採用雙路徑架構,結合:
感測器會自動選擇最佳路徑,以在寬達 –60 dBm 至 +20 dBm 的動態範圍內保持準確度。
4. 訊號處理
直流訊號為:
應用內部溫度補償和頻率響應校正,以確保一致的準確度。
當您需要以下功能時,應使用二極體功率感測器而非熱電偶感測器:
相較之下,當波形獨立性和準確度至關重要時,例如在校準實驗室或量測具有極高波峰因數或未知調變的訊號時,請使用熱電偶感測器。