Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 提供兩種能力等級的電源分析儀,涵蓋裝置電流分析儀與直流電源分析儀產品。
高精度動態電流與電壓測量
採購與測量功能於一體儀器
Keysight CX3 級元件電流分析儀包括 CX3300A 系列。它們提供動態電流和電壓波形以及暫態行為的高精度量測。我們的元件電流分析儀提供 14 位元和 16 位元 ADC 解析度,可準確量測超低電流,使其成為 IoT、醫療、汽車和行動裝置等功耗敏感應用中電源傳輸網路特性分析的理想選擇。深度記憶體可實現重複的電壓和電流波形擷取,並在長時間內進行高解析度分析。
Keysight NP2級直流電源分析儀包含 N6705C 和 N6715C。它們是高度整合的儀器,可將多達四個高階直流電源供應器或電子負載,加上數位萬用電錶 (DMM)、示波器、任意波形產生器 (AWG) 和資料記錄器整合到單一儀器中,在幾分鐘內提供寶貴的電源洞察。透過大型且易於使用的前面板介面,即可執行供電和量測功能。我們的直流電源分析儀非常適合用於評估電池性能和壽命、測試 LED 照明效率、特性化直流電源供應器的輸出穩定性和漣波、最佳化 DC-DC 轉換器設計,甚至確保關鍵航太和國防系統中直流電源系統的可靠性和性能。
Keysight CX3 級元件電流分析儀包括 CX3300A 系列。它們提供動態電流和電壓波形以及暫態行為的高精度量測。我們的元件電流分析儀提供 14 位元和 16 位元 ADC 解析度,可準確量測超低電流,使其成為 IoT、醫療、汽車和行動裝置等功耗敏感應用中電源傳輸網路特性分析的理想選擇。深度記憶體可實現重複的電壓和電流波形擷取,並在長時間內進行高解析度分析。
Keysight NP2級直流電源分析儀包含 N6705C 和 N6715C。它們是高度整合的儀器,可將多達四個高階直流電源供應器或電子負載,加上數位萬用電錶 (DMM)、示波器、任意波形產生器 (AWG) 和資料記錄器整合到單一儀器中,在幾分鐘內提供寶貴的電源洞察。透過大型且易於使用的前面板介面,即可執行供電和量測功能。我們的直流電源分析儀非常適合用於評估電池性能和壽命、測試 LED 照明效率、特性化直流電源供應器的輸出穩定性和漣波、最佳化 DC-DC 轉換器設計,甚至確保關鍵航太和國防系統中直流電源系統的可靠性和性能。
半導體
測試靜態和動態參數,以避免在切換暫態期間的損耗。
汽車
搭配電動車電池模擬器和電動車通訊模擬器,測試電動車快速充電器。
消費性電子產品
使用電池模擬軟體,驗證低功耗裝置的電池續航力。
消費性電子產品
使用直流電源分析儀,簡化直流對直流轉換器測試。
半導體
使用雙脈衝測試系統和脈衝隔離探棒特性分析 WBG 半導體功率模組。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
主要規格包括測量精度、頻寬、解析度、通道數、電壓與電流量程、隔離度、記憶體深度,以及 AC/DC 相容性。正確的選擇取決於您是否需要擷取超低電流裝置的行為、高速瞬變、供電網路的行為,或是更廣泛的電力品質測量。
若需進行動態電流與電壓測量,建議選用具備高解析度採樣、大容量記憶體及波形擷取功能的儀器。至於直流電源分析,則應考量該儀器是否能將電源輸出、負載測試、數位萬用電錶測量、示波器功能、任意波形產生及資料記錄等功能整合於單一系統中。
直流功率分析儀用於分析來自直流電源、直流/直流轉換器、交流/直流變壓器、電池及電子設備等系統的直流輸出。當工程師在評估電壓、電流、紋波、穩定性、瞬態行為及功耗時,需要提供、負載及測量直流功率,此時此類儀器便能發揮作用。
交流功率分析儀適用於交流電力系統及變換器,在這些系統中,有效值、相位角、功率因數、諧波及波形品質皆至關重要。最佳選擇取決於被測設備,以及其輸入與輸出訊號是直流、交流,抑或是兩者的組合。
功率分析儀可測量電壓、電流、電功率、有效值、相位、功率因數、峰值因數、阻抗損耗及能源效率,協助工程師了解裝置如何消耗、轉換或輸送電力。此外,該儀器還能顯示即時電壓與電流波形、擷取高速瞬變訊號、設定觸發條件,並隨時間記錄數據以供詳細分析。
這些功能對於優化 DC/DC 轉換器、評估電池性能與使用壽命、檢測 LED 照明效率、分析直流供電的穩定性與紋波,以及表徵供電網路,皆十分有用。透過將波形擷取與功率測量結合,工程師能夠識別損耗、不穩定現象、瞬態事件以及效率限制。
功率分析儀廣泛應用於各行各業,用於設計、驗證或優化電子與電力系統。常見的應用領域包括電池測試、LED 照明效率、直流電源穩定性、DC/DC 轉換器優化、裝置電流消耗、供電網路特性分析、電動車快速充電器測試、半導體、汽車、消費性電子產品等。
當團隊需要透過單一儀器即可進行精確的功率測量、即時波形監控、瞬態擷取以及長時間數據記錄時,這些儀器尤為實用。這使得它們在現代電子與電力轉換應用領域的研發、設計驗證、故障排除及系統優化方面具有極高價值。
精確的測量始於根據訊號類型、頻率範圍、頻寬、電壓與電流水準,以及所需解析度,選用合適的分析儀。應使用適當的電流探頭、變送器、鉗形表、分流器、感測器或轉接器;確認輸入隔離與安全等級;並選擇足夠的頻寬,以捕捉波形輪廓與諧波,而不僅是基頻。
校準對於測量結果的可靠性也至關重要。定期校準有助於確保電壓、電流和功率讀數的準確性與可靠性,而是德科技的校準服務則有助於確保測試系統的性能符合規格,並滿足適用的本地及全球標準。