如何測試 PCIe® 5.0 接收器的相符性

高效能 BERT
+ 高效能 BERT

設定 PCIe® 5.0 裝置的接收器相符性測試

為確保互通性,PCIe 5.0 裝置需通過接收器相符性測試,以取得 PCI-SIG® 的認證。 PCIe 5.0 技術涵蓋晶片級開發的基本規格,以及主機板和擴充卡的插卡電機(CEM)規格。 實體層(PHY)測試規格提供使用 CEM 外觀尺寸進行測試的指引。

在進行接收器測試之前,必須先使用示波器校驗誤碼率測試儀(BERT)碼型產生器,以便傳送最壞情況的壓力測試信號。 過程中您需添加缺損,包括因損耗逐漸增加所導致的符際干擾(ISI)。 完成校驗後,請對待測裝置(DUT)的接收器施加測試信號,以量測誤碼率等參數。

自動化 PCI Express 5.0 接收器相符性測試

PCIe 5.0 接收器相符性測試解決方案

測試接收器時,您需執行精確的壓力信號校驗,並進行一致且可重複的誤碼率量測。 是德科技自動化 PCIe 5.0 接收器測試解決方案提供各種工具,可協助您校驗並測試 PCIe 裝置的接收器效能,確保其符合 PCI-SIG 標準規範。 該解決方案包括 M8040A 高效能 BERT(搭配使用 N5991PC5A 接收器測試相符性測試軟體),以及 UXR 系列示波器(搭配使用 D9120ASIA 信號完整性軟體)。

查看 PCIe 5.0 接收器相符性測試解決方案的相關產品

相關使用案例

contact us logo

請即聯絡是德科技專家

需要我們協助您找到合適的解決方案?

PCI-SIG®、PCIe® 和 PCI Express® 是 PCI-SIG 在美國的註冊商標和服務商標。