So testen Sie die Konformität von PCIe® 5.0-Empfängern

Leistungsstarker BERT
+ Leistungsstarker BERT

Einrichten eines Empfänger-Konformitätstests für ein PCIe® 5.0-Gerät

Um die Interoperabilität zu gewährleisten, müssen PCIe 5.0-Geräte die Konformitätstests für die Zertifizierung durch die PCI-Special Interest Group (PCI-SIG®) bestehen. Die PCIe 5.0-Technologie umfasst sowohl die Basisspezifikation für die Entwicklung auf Silizium-Ebene als auch die elektromechanische Kartenspezifikation (CEM) für Motherboards und Add-in-Karten. Die Prüfspezifikation für die physikalische Schicht (PHY) enthält Leitlinien für die Prüfung mit dem CEM-Formfaktor.

Vor der Durchführung eines Empfängertests muss ein BERT-Mustergenerator (Bit Error Ratio Tester) mit einem Oszilloskop kalibriert werden, um ein Stress-Testsignal für den ungünstigsten Fall zu übertragen. Bei diesem Prozess werden Beeinträchtigungen hinzugefügt, darunter auch die durch zunehmende Verluste verursachte Intersymbolinterferenz (ISI). Nach der Kalibrierung wendet der Empfänger des zu prüfenden Geräts (DUT) das Prüfsignal an und misst Parameter wie das Bitfehlerverhältnis.

PCIe 5.0 Empfänger Konformitätstestlösung

Empfängertests erfordern eine präzise Stresssignalkalibrierung und konsistent wiederholbare Bitfehlerratenmessungen. Die automatisierte PCIe 5.0-Empfängertestlösung von Keysight bietet Tools zum Kalibrieren und Testen der Empfängerleistung Ihres PCIe-Geräts, um den PCI-SIG-Standards zu entsprechen. Die Lösung umfasst den Hochleistungs-BERT M8040A mit der Empfängertest-Compliance-Software N5991PC5A und das Oszilloskop der UXR-Serie mit der Signalintegritätssoftware D9120ASIA.

Entdecken Sie die Produkte in unserer PCIe 5.0-Empfängerkonformitätstestlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?

PCI-SIG®, PCIe® und PCI Express® sind in den USA eingetragene Marken und/oder Dienstleistungsmarken der PCI-SIG.