如何測試 EV 快速充電器

充電檢測系統
+ 充電檢測系統

藉由模擬 EV 電池和通訊,全面測試 EV 快速充電器

測試直流快速充電參數時,測試系統需汲入極高的功率,以模擬電動車(EV)電池的特性。為了消除伴隨而來的熱能,實驗室的電力和散熱成本將大幅升高。 直流快速充電器可在 1,000 V 或更高的電壓下運作,輸出功率範圍為 15 kW 至 350 kW 或更高。 電動車的充電速度取決於:充電樁的充電速率、電動車可處理的最大功率輸入,以及電動車的充電曲線。 充電曲線是追蹤充電期間隨時間變化的充電量。

汽車製造商每年都會發表多款新型電動車,導致直流快速充電基礎設施數量暴增。為因應市場需求,工程師需藉助可模擬 EV 電池的解決方案,來測試充電樁的效能和互通性。 測試這類高功率系統時,您須要一套可汲入 EV 充電樁電力的系統,以及啟動和監測充電所需的通訊協定。 此外,軟體也是必備工具,方便您使用不同測試標準和參數,自動執行直流充電測試。

高功率再生直流模擬器

EV 快速充電測試解決方案

測試直流快速充電樁時,需汲入來自充電樁輸出的高功率負載,同時模擬並監控與充電樁的通訊。 藉由搭配使用是德科技再生直流模擬器與充電檢測系統,您可逼真地模擬高電壓、高功率 EV 電池,來測試高功率直流快速充電應用。 該解決方案可模擬高達 1,500 V 和 900 A 的 EV 電池,您還可將它們並聯起來,來實現百萬瓦級解決方案。

查看 EV 快速充電測試解決方案的相關產品

相關使用案例

contact us logo

請即聯絡是德科技專家

需要我們協助您找到合適的解決方案?