如何測量有源器件的阻抗失配

進階網路分析器
+ 進階網路分析器

在熱時域反射儀下測量阻抗失配

高速數位應用設計與測試中的阻抗失配特性分析需要了解時域與頻域的反射訊號。眼圖是時域中的重要量測參數。如果發射器缺乏阻抗匹配,訊號就會反射到通道中,當訊號到達接收器時就會在圖中造成閉眼。此反射幅度可透過回波損耗量測在頻域中量化。鑑於裝置特性在開機與關機狀態之間會有所差異,因此必須在與實際操作相似的條件下評估裝置。

先進的網路分析儀具有增強的時域分析功能,可在開機狀態下進行熱時域反射測量 (TDR) 和熱回波損耗測量。在高速數位應用中測試發射器時,最大的問題是發射器輸出信號會產生雜散雜訊。在網路分析儀中使用窄頻收發器有助於緩解這個問題,而網路分析儀中正確的電路對於防止靜電放電 (ESD) 是非常重要的。

阻抗失配量測解決方案

阻抗失配量測解決方案

量測阻抗失配需要一台網路分析儀,能夠在增強型時域分析軟體中提供熱 TDR 和熱回波損耗量測。Keysight ENA 網路分析儀是一款精巧的雙埠 USB 連接向量網路分析儀,頻率範圍從 100 kHz 到 53 GHz。它可以對被動元件、放大器、混頻器和頻率轉換器進行完整的裝置特性分析。結合時域量測軟體,該儀器提供 ESD 保護,其專屬晶片可輕鬆進行頻域和時域的量測和評估。

探索阻抗失配量測解決方案中的產品

聯絡我們 標誌

與我們的專家聯絡

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?