如何組裝與循環鋰離子電池

充放電、鋰離子電池化成與測試解決方案
+ 充放電、鋰離子電池成型與測試解決方案

採用可擴展、可適應的充放電解決方案測量鋰離子電池

電動電池鋰離子電池化學正快速發展,以提供更大容量、更快的充電速度和更低成本的電池,並且通常使用當地採購的材料。為了快速開發電池原型,製造商需要彈性的化成解決方案。電池化成需要多步驟的充電-放電過程,以形成高品質的固態電解質介面 (SEI) 層。化成計畫會使用許多不同時間和充電電流的循環。

電池一旦形成,便需要進行多項測試來表徵其性能並確定其循環壽命。循環壽命取決於充電速率、充電深度和環境溫度。全面了解電池的循環壽命是一個耗時的過程,但它能讓原始設備製造商在性能和壽命之間做出關鍵權衡。電池循環解決方案必須快速適應新的化學成分和高功率電池,並且必須能夠擴展以處理不斷增加的電池產量。

鋰離子電池化成與循環解決方案

鋰離子電池的成型需要高度可擴充、適應性強的充放電解決方案。Keysight 充放電系統可滿足鋰離子電池製造的成型和測試要求。此充放電平台的模組化設計支援最大電流範圍從 ± 6 A 到 ± 800 A 的電池,每個機箱最多可容納 256 個電池或通道。它能以 ± (0.30% + 250 nA) 的不確定度精確量測低電平自放電電流。此外,此充放電平台能快速匹配施加到電池的電壓 (± 1.25 µV),最大限度地減少新的充電或放電以及不必要的穩定電流,否則這些電流可能會掩蓋您正在量測的自放電電流。此解決方案可讓您在電池要求變化和容量增加時,快速部署不同的通道配置。再生功能可提高效率並降低營運成本。

探索我們的鋰離子電池成型與循環解決方案產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家。

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?