Choose a country or area to see content specific to your location
是德科技 XA30 級無線分析儀包含 WaveJudge 系列型號,為調製解調器、晶片組及無線接取網路 (RAN) 提供端對端 5G 解決方案。支援現場互通性測試、實現快速除錯並加速部署進程。 我們的無線分析儀透過深度分析工具,提供跨多層活動的可視性,實現無線網路內的問題解決能力。定位終端設備日誌中未顯示的協定交換錯誤,並理解物理層如何影響上層效能。您可選擇熱門預設配置,或依應用需求自建專屬系統。需要選型協助?請參閱下方資源。
在開發階段執行被動訊號擷取和分析,以進行除錯和故障排除。
支援 5G、3GPP NR (Rel 15-17)、3GPP LTE (Rel 9-16) 以及 WiFi 802.11ax 和 802.11be 的即時解碼功能。
可擴充機箱最多支援 8 個 RF 埠,提供彈性配置以滿足各種測試需求。
每埠高達 800 MHz 的通道頻寬,以及用於長時間 IQ 擷取的 SSD 儲存空間,有助於排除間歇性問題。
Frequency range
500 MHz to 8 GHz, 380 MHz to 6 GHz, 2 GHz to 11.4 GHz
Chassis ports
4 至 8
Real Time
5G SA, LTE, eMTC, NB-IoT
WJ5000A WaveJudge 5000 是一款模組化且可擴充的測試平台,為 SJ001A WaveJudge 無線分析儀工具組提供擷取與處理功能。
主要功能:
WJ5900A WaveJudge 5900 模組化測試平台易於擴充,可為 SJ001A WaveJudge 無線分析儀工具套件提供擷取與處理功能。
主要特性:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
被動訊號分析是觀察和評估射頻 (RF) 或無線訊號的過程,無需主動發射或注入任何測試訊號到裝置或環境中。相反地,分析儀會監聽現有訊號,例如無線裝置、基地台或環境來源所發射的訊號。這種方法在無線分析儀中非常重要,因為它能夠實現非侵入式測試,讓工程師在不中斷運作的情況下評估系統行為。它透過擷取實際部署中發生的訊號,提供真實世界的效能洞察,這對於識別干擾、分析訊號品質和驗證通訊協定行為至關重要。
被動分析也支援頻譜監測和干擾搜尋,能夠偵測未經授權的傳輸或同頻干擾。此外,它還能解碼 5G、Wi-Fi 或藍牙等無線通訊協定,以進行故障排除和法規遵循檢查。透過量測佔用頻寬或雜散發射等參數,被動訊號分析在確保法規遵循和維護無線系統的完整性方面扮演著關鍵角色。
專業無線分析儀是無線存取網路(RAN)基礎 因其專為擷取、解碼及分析現代無線網路(如4G LTE、5G NR及更高階技術)所使用的複雜空中介面訊號與通訊協定而設計。 這些分析儀能深入檢視物理層(例如訊號強度、調變品質、干擾)與高層信令(例如切換、呼叫建立、調度及移動活動)。此功能對於驗證網路效能、識別覆蓋盲區、偵測干擾,以及排除影響使用者體驗的信令問題至關重要。
不同於通用型測試設備,專用無線分析儀支援時間同步量測、協定感知解碼和多通道分析,能夠在真實世界條件下對 RAN 行為進行全面的端對端評估。這種程度的洞察力對於最佳化網路效能、確保標準合規性以及加速新技術的部署至關重要。
PHY(實體)層網路測試對於確保無線系統的上層效能至關重要,因為它驗證了基礎訊號傳輸的完整性和可靠性。PHY 層處理調變、編碼、同步和訊號功率—這些因素直接影響高層的資料傳輸量、延遲和錯誤率。
如果實體層因訊號品質不佳、干擾或衰落等問題而受損,上層協定(例如 MAC、RLC 或應用層服務)可能會出現連線中斷、重傳或效能下降的情況。透過徹底測試 PHY 層,工程師可以識別並解決原本會沿著堆疊向上傳播的問題,有助於確保整個無線系統高效運作、滿足性能要求並提供高品質的使用者體驗。