探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。

替代文字

顯示 12 個 (共 1594 個)

InfiniiMax Ultra 探棒放大器圖片,25 GHz
InfiniiMax Ultra 探棒放大器,25 GHz
型號
MX0025A

量測最新 DDR5 和 MIPI 標準訊號的最佳探棒。

主動式探棒,2 GHz 的圖片
主動式探棒,2 GHz
型號
N2796A

執行數位系統設計、元件設計/特性分析,以及教育研究應用的理想工具。

圖片:汽車轉接器 SMA 轉 H-MTD
汽車轉接器 SMA 轉 H-MTD
型號
AE6960A

AE6960A 汽車轉接器可在汽車乙太網路 MDI 和量測系統之間建立連接,並可在 H-MTD 和 SMA 之間進行轉接。 查看更多資訊!

影像:Infiniium UXR 即時示波器最佳化模組,1 mm
Infiniium UXR 即時示波器最佳化模組,1mm
型號
N2125A

校準您的 80 至 110 GHz UXR 示波器的一個或多個通道,以實現完整的原廠品質框架校準

Infiniium UXR 即時示波器校準模組,1.85mm 圖片
Infiniium UXR 即時示波器校準模組,1.85 mm
型號
N2126A

校準您的 40 至 70 GHz UXR 示波器的一個或多個通道,以實現完整的原廠品質框架校準。

Infiniium UXR 即時示波器校準模組,3.5mm 圖片
Infiniium UXR 即時示波器校準模組,3.5 mm
型號
N2127A

校準您的 13 至 33 GHz UXR 示波器的一個或多個通道,以實現完整的原廠品質框架校準。

E 系列平均功率感測器的影像
E 系列平均功率感測器
型號
E9301B

E9301B 功率感測器可在 10 MHz 至 6 GHz 的頻率範圍、-30 至 +44 dBm(74 dB 的動態範圍)的功率範圍內,量測平均功率。

E 系列平均功率感測器的影像
E 系列平均功率感測器
型號
E9304A

E9304A 功率感測器可在 9 kHz 至 6 GHz 的頻率範圍,以及 -60 至 +20 dBm 的功率範圍內,量測平均功率。 此感測器是執行特低頻(VLF)功率量測的理想選擇。

圖片:熱電偶功率感測器
熱電偶功率感測器
型號
N8488A

N8488A 功率感測器在 Keysight 提供的 N8480 系列功率感測器中,具有最寬的頻率範圍。

熱耦功率感應器的圖片
熱耦功率感應器
型號
N8481H

N8480 系列功率感測器是 8480 系列功率感測器的替代解決方案。

Image of 毫米波雜訊源,R 頻段,26.5 至 40 GHz
毫米波雜訊源,R 頻段,26.5 至 40 GHz
型號
R347B

R347B 波導雜訊源(頻率範圍為 26.5 至 40 GHz),可讓您對毫米波元件進行準確的雜訊指數量測。

Image of 雜訊源,10 MHz 至 18 GHz,標稱值 ENR 15 dB
雜訊源,10 MHz 至 18 GHz,標稱值 ENR 15 dB
型號
346B

Keysight 346B 雜訊源具有高 ENR(15 dB)、低 SWR,並提供多元的連接器選擇,是通用的 10 MHz 至 18 GHz 雜訊源。

全部清除