自動化智慧運作

研發工程師和技術人員可善用 Keysight PathWave 儀器機器人流程自動化(RPA)工具的互動式自動化功能,快速對電路進行除錯和驗證。 使用 SCPI 或特定裝置專用的驅動程式指令來自行開發腳本,既複雜又耗費精力。此軟體可讓您擺脫這一切煩惱。

  • 透過自動化運作消除複雜性和重複性
  • 共同協作並分享學習成果
  • 隨時隨地存取儀器與待測裝置(DUT)並進行互動
  • 加速產品開發

透過自動化運作消除複雜性和重複性

根據您的特定需求,靈活執行自動化運作,無需編寫程式便可快速進行除錯、偵查和驗證。 可在除錯過程中即時啟用自動化功能,讓您能隨時進行控制。

協同學習

加強量測工作流程的協作性。 擷取量測專家主導的儀器使用連線,進一步編輯並擴充專案,然後與您的團隊分享資料。

隨時隨地存取儀器

利用 PathWave Instrument RPA 軟體,您可從任何地方輕鬆地遠端存取您的工作台。 控制並調度與儀器和 DUT 相關的多個連線,以提高效率和連續性。

加速開發新產品

無需編寫程式,即可單鍵記錄並播放操作,以便自動執行並參數化所有操作介面的互動。 簡化電路除錯與驗證流程,大幅提高研發效率,以加快產品上市時間。

PathWave Instrument RPA 軟體特性

PathWave Instrument RPA 軟體是您在測試工作台上進行測試不可或缺的配套工具。 它可自動執行重複性任務,省去您自行開發測試腳本的精力與時間。 您可獲得以下功能:

  • 無程式碼/極少程式碼的自動化作業
  • 無需預設任何序列,便可靈活地執行工作流程
  • 可將 UI 互動方式參數化和自動化
  • 可從遠端存取儀器,隨時隨地進行互動
  • 使用 REST API 簡化系統整合
  • 更快獲得測試資訊與結果
  • 分享儀器連線,強化學習與協作效果
  • 易於安裝和操作

保障您的創新投資

KeysightCare 支援服務

確保使用最新的應用軟體和技術來加速創新。期望用最快的速度提供韌體和專家技術支援。

軟體授權、期限和類型

是德科技軟體授權選項提供靈活的支援。 您可選擇授權期限和類型,以便控制您的預算。

是德科技軟體管理(Keysight Software Manager)

輕鬆管理您的是德科技軟體、查看和申請授權與軟體更新。

常見問答集 - RPA 軟體

什麼是自動化軟體?

自動化軟體可協助您監測和控制硬體,以便進行資料分析並提供結果,讓您無需每一次都手動輸入資料,可節省不斷調整、改變並重複執行量測的時間。

什麼是機器人流程自動化(RPA)軟體?

RPA 軟體是在 PC 和儀器上運作的軟體,讓研發工程師和技術人員能夠控制測試儀器和量測配置,而且無需預先定義量測序列或編寫測試自動化腳本。

機器人流程自動化(RPA)軟體有什麼用途?

機器人流程自動化軟體可自動執行重複性任務和測試,讓您能大幅提高工作效率。 RPA 軟體可協助您控制測試儀器,以便改變待測裝置的參數。 您可透過 PC 或嵌入式儀器軟體的 GUI 介面,啟用機器人流程自動化軟體。

哪些測試儀器可使用機器人流程自動化(RPA)軟體?

RPA 軟體適用於具有內建的操作介面螢幕,或是可透過 PC 介面進行遠端控制的儀器,例如是德科技高效能 Infiniium 示波器。

如何開始使用自動化軟體?

自動化軟體可輕易整合到任何測試工作台配置中。 自動化軟體提供各種不同的選項,方便您記錄與播放參數,或是編輯程式碼操作。 下載並安裝 RPA 軟體後,您需先開啟應用軟體,以便從遠端或是直接連接到您的硬體和 PC。

精選資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助