何をお探しですか?
インテリジェンス自動化
研究開発(R&D)のエンジニアや技術者が回路のデバッグや検証を行うにあたり、キーサイトのPathWave Instrument Robotic Process Automation(RPA)を使って対話型の自動化が活用できます。 このソフトウェアにより、SCPIやデバイス特有のドライバーコマンドを使用したカスタムスクリプトの開発に必要な手間や複雑性が排除されます。
- 複雑性と繰り返しを自動化
- コラボレーションと学習成果の共有
- 機器と被試験デバイス(DUT)にどこからでもアクセスと対話が可能
- 製品開発を加速
イノベーションへの投資を保護
よくある質問 – RPA ソフトウェア
自動化ソフトウェアとはどんなものですか。
自動化ソフトウェアは、ハードウェアのモニターと制御をサポートします。データ解析と結果を提供し、ユーザーによる入力はなくても、繰り返しの測定調整、変更、テストの必要がなく、作業時間の短縮に役立ちます。
RPA (Robotics Process Automation) とはどんなものですか。
RPAは、PCおよび測定器ベースのソフトウェアで、研究開発のエンジニアや技術者が、測定シーケンスを事前に定義したりテスト・オートメーション・スクリプトを作成することなく、テスト機器や測定のセットアップを制御できるようにします。
Robotics Process Automation(RPA)のソフトウェアは、何のために使用しますか。
RPAは、繰り返し作業やテストを自動化して、生産性の向上に役立ちます。 RPAソフトウェアは、被試験デバイスのパラメータ変更を可能とし、テスト機器の制御をサポートします。 PRAソフトウェアは、GUIインターフェースを介して、PCまたは内蔵の測定器ソフトウェアによって有効にすることができます。
RPAソフトウェアは、どのテスト機器で使用できますか。
RPAソフトウェアは、キーサイトの高性能Infiniiumオシロスコープなど、ユーザーインターフェース画面内蔵の測定システムや、PCインターフェースによるリモートコントロールで動作します。
自動化ソフトを使い始めるにはどうしたら良いですか。
自動化ソフトウェアは、あらゆるテストベンチのセットアップに簡単に統合できます。 自動化ソフトウェアでは、パラメータの記録や再生、コードの編集など、さまざまなオプションが選べます。 RPAソフトウェアのダウンロードとインストール後、まずアプリケーションを開き、リモートまたは直接、ハードウェアとPCに正常に接続されていることを確認してください。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。