BenchVueソフトウェア

簡単な測定器制御と簡素化された自動化を実現するソフトウェアアプリ。

インストール先: コンピューター

概要

PCソフトウェアを使用して、幅広い測定器の制御と測定を実現。

最小限の測定器に関する知識で自動化されたテストシーケンスを迅速に作成可能。

直観的な測定器の制御、テストの自動化、詳細な解析が可能。

主な特長

複数の測定器を制御可能

プログラミングなしで複数の測定器に同時に簡単に接続し、結果の記録と測定の視覚化が可能です。

統合されたアプリケーションへのアクセス

ひとつのソフトウェアで測定設定や自動化からデータのエクスポート、詳細な結果の解析まで、テストワークフローを簡素化する強力な機能を備えたアプリを、幅広いラインナップから選択できます。このアプリは何百種類ものキーサイトの測定器をサポートしており、サポート対象製品は継続的に拡大しています。

テストシーケンスの自動化

直感的なインタフェースにより、カスタム・テスト・シーケンスを迅速に作成し、従来は何日ものプログラミングが必要だったテストを迅速に作成できます。内蔵のテスト・フロー・アプリケーションを使用すると、制御や測定をドラッグ・アンド・ドロップするだけで、迅速なテスト開発が可能になります。

データの解析とエクスポート

大量のデータ、スクリーンキャプチャー、トレース、測定ログ機能に簡単にアクセスできます。数回クリックするだけで、複数のフォーマットでデータをエクスポートします。

バンドルを探す

バンドルは最新の規格とテクノロジーをサポートする一般的な構成となります。

すべてクリア

一致するバンドル: 34 / 34

 

必要条件と互換性

システム要件

測定器の互換性

リソース

オプション

BenchVueで利用可能なオプション

すべてのオプションを表示