隨著功率模組變得更輕巧、切換頻率更高,並使用新的寬能隙(WBG)技術,在在使得邊緣切換速度變得更快,同時我們也觀察到功率電子社群對於準確的元件模型的需求不斷成長。以下介紹適用於三種技術和元件結構的先進模型:

CMC 採用的 GaN ASM-HEMT 模型

Gallium Nitride (GaN) Advanced SPICE Model for High Electron Mobility Transistors (ASM-HEMT) Model, adopted by the Compact Model Coalition (CMC).

Image used by permission from Panasonic.

適用於 Si 和 SiC 功率 MOSFET 元件的是德科技模型

Si and SiC Power-MOSFET devices

Image used by permission from Rohm.

適用於 IGBT 元件的是德科技模型

Keysight model for insulated-gate bipolar transistor (IGBT) devices

Image courtesy of Infineon.

這三種模型均已部署於 Verilog-A,並可在先進設計系統(ADS)2017 的模擬套件中使用。很多功率電子設計實驗室都無法取得元件製程參數,Si/SiC 和 IGBT 模型特別為了這些客戶加以調整。

操作介面清楚顯示所有建模工程師必須進行的主要步驟。

Project

 

設定專案參數、模型標記和元件常數。

Measured Data

 

從高度結構化的目錄載入資料。

Extract

 

萃取模型參數。

Verify

 

驗證模型準確度。

Export

 

匯出元件模型參數。

在擁有最新且最準確的模型之後,可確保您能準確地擷取元件的特性模型。

Power Electronics Modeling

圖 1:方形標記代表量測資料,實線則代表正確擷取的建模資料。左邊顯示不同的建模步驟。您可利用右邊的滑動列,手動調整參數。

有二類客戶受益於這些萃取模型:電路設計工程師和建模工程師。對於設計工程師而言,我們提供適用於元件建模的 W8598BP/BT 功率電子模型產生器(PEMG)軟體套件。設計工程師將受益於我們針對所有模型類型提供的萃取流程:GaN HEMT、Si/SiC PowerMOS 和 IGBT。對於想要擁有最大靈活性以便客製流程的建模工程師而言,我們提供三種 IC-CAP 外掛程式套裝軟體。下表是這些產品的概述。

Product Model NumberDescription
W7398B
The W7398B Power Electronics Model Generator (PEMG) Software bundle for device modeling is an advanced device modeling software tailored towards the model extraction requirements of discrete semiconductor power electronic devices..
W7016EThe W7016E IC-CAP Power Electronics PowerMOS SiC Extraction Package Add-on software package enables the extraction of parameters of circuit compact models for Si and SiC PowerMOS devices.
W7017EThe W7017E IC-CAP Power Electronics IGBT Extraction Package Add-on package enables the extraction of parameters of circuit compact models for Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) devices.
W7018EThe W7018E IC-CAP Power Electronics GaN Extraction Package Add-on software package enables the extraction of parameters of circuit compact models for gallium nitride high electron mobility transistors (GaN HEMT) devices.

 

以更高自信度保持領先,讓您的設計更快上市。功率電子模型萃取套裝軟體為離散功率電子元件提供了一個全面的建模解決方案,以及直覺的操作介面與最新和最強大的模型。

For more information about IC-CAP Device Modeling Software, please visit IC-CAP Device Modeling Software.

Protect Your Innovation Investment

KeysightCare 支援服務

確保使用最新的應用軟體和技術來加速創新。期望用最快的速度提供韌體和專家技術支援。

軟體授權、期限和類型

是德科技軟體授權選項提供靈活的支援。 您可選擇授權期限和類型,以便控制您的預算。

是德科技軟體管理(Keysight Software Manager)

輕鬆管理您的是德科技軟體、查看和申請授權與軟體更新。

Want help or have questions?