這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
抖動分析提供
- 自動設定精靈,方便您產生抖動直方圖、趨勢圖和頻譜圖
- 自動設定精靈透過多種演算法、碼型長度、誤碼率(BER)位準,來支援 RJ/DJ 分離
- 多種時脈回復方法
- 校驗功能,可消除示波器中的 RJ
- 複合直方圖,以及分離出來的 RJ、PJ、DJ、DDJ、DCD 和 ISI 抖動成分圖
- 複合直方圖,以及分離出來的 TI、DDI、PI、ISI 雜訊成分圖
- 頻譜和雜訊誤碼率(BER)浴缸曲線
相位雜訊分析提供
- 將單旁波帶(SSB)相位雜訊,繪製成頻率對數與 dBc/Hz 關係圖
- 使用雙通道和交叉關聯技術,降低寬頻量測雜訊
- 藉由降低寬頻量測雜訊,來量測差動時脈的相位雜訊
- 可量測擴頻調變時脈的相位雜訊
- 可降低交叉關聯時間間隔誤差(TIE)量測中的寬頻雜訊(RJ)
- 可量測相位雜訊圖上兩個頻率之間的整合式抖動
- 使用 InfiniiMax 探棒量測電路中的相位雜訊
這是適用於 D9010BSEO Infiniium 離線版軟體的進階垂直雜訊、相位雜訊和時序抖動測試軟體套件選項,也是執行該應用軟體的必備要件。 請翻閱產品規格書以獲得更多資訊。
隨著高速數位設計的信號緣速度變得更快、資料有效時窗變得更小,您須深入了解抖動原因,才能實現成功的設計。 此抖動分析軟體可與 Keysight Infiniium 示波器搭配使用,可讓您輕鬆識別並量化分析影響設計可靠性之抖動成分。 藉由找出抖動與即時信號的時間關聯性,您可有效追蹤導致抖動的問題根源。 另有相符性測試檢視畫面和量測設定精靈,可簡化並自動執行 RJ/DJ 分離,並依照業界標準進行測試。
此軟體可自動偵測示波器輸入端的嵌入時脈頻率及重複資料碼型,並在每次轉換碼型時,計算會影響總抖動(TJ)機率密度函數(PDF)的資料相依抖動(DDJ)位準。 此外,它具有頻譜和尾部擬合抖動分離演算法。
每種波形都各不相同。 因此,如果能夠靈活地選擇各種不同的抖動分離解決方案,您就可以消除每個單獨波形的抖動。 此軟體使用新的尾部擬合演算法,可正確識別並量測非週期有界不相關抖動,在波形受到串擾影響的情況下,這種演算法尤其有用。
相位雜訊分析功能可量測時脈源內的相位雜訊。 相位雜訊量測結果以對數頻率座標圖呈現,其中的振幅單位為 dBc/Hz(分貝相對於正規化至 1 Hz 頻寬的載波功率)。 相位雜訊是衡量信號產生器品質的最重要規格之一,也是影響航太與國防,以及通訊產業之關鍵任務型應用效能的一大要素。
免費試用
Infiniium 離線版示波器分析軟體免費試用
此應用軟體讓您能在 PC 上離線分析示波器資料。您對 D9010JITO 感興趣嗎?
D9010JITO Infiniium 離線版的精選資源 - EZJIT Complete 軟體
是德科技客服中心提供您需要的協助