ハイライト

ジッタ解析が提供できること

  • ジッタヒストグラム、トレンド、スペクトラムを作成するための自動セットアップウィザード
  • 複数のアルゴリズム、パターン長、BERレベルによるRJ/DJ分離のための自動セットアップウィザード
  • 複数のクロックリカバリ手法
  • 校正によりオシロスコープからRJを除去
  • 分離したRJ、PJ、DJ、DDJ、DCDおよびISIジッタのサブコンポーネントのコンポジットヒストグラムとグラフ
  • 分離したTI、DDI、PI、ISIノイズのサブコンポーネントのコンポジットヒストグラムとグラフ
  • スペクトラムおよびノイズBERバスタブ

位相雑音解析が提供できること

  • シングルサイドバンド(SSB)位相雑音のログ周波数対dBc/Hzでのプロット
  • 2つのチャネルと相互相関を利用した広帯域測定ノイズの低減。
  • 広帯域測定ノイズを低減し、差動クロックの位相雑音を測定。
  • スペクトラム拡散変調されたクロックの位相雑音の測定。
  • 相互相関のあるタイムインターバル誤差(TIE)測定における広帯域ノイズ(RJ)を低減。
  • 位相雑音プロットについて2つの周波数間の内蔵ジッタの測定。
  • InfiniiMaxプローブ
    による回路の位相雑音の測定。

このアプリケーションの前提条件となるD9010BSEO Infiniium オフライン用の、垂直軸ノイズ/位相雑音/タイミングジッタ・テスト・パッケージのオプションです。 より詳しいデータシートを表示

高速デジタルデザインにおけるエッジ速度の高速化、データ有効ウィンドウの縮小化に伴い、ジッタの原因究明は非常に重要な要素になっています。 このジッタ解析ソフトウェアは、キーサイトのInfiniiumオシロスコープとの併用により、デザインの信頼性を左右するジッタ成分を特定して定量化できます。 ジッタとリアルタイム信号との時間相関により、ジッタ成分の原因を容易に突き止めることができます。 また、コンプライアンスビューと測定セットアップウィザードにより、RJ/DJの分離が自動で行え、業界規格テストに対応できます。

このソフトウェアにより、エンベディッドクロック周波数やデータの繰り返しパターンをオシロスコープの入力部で自動検出し、パターンの遷移毎に全ジッタ(TJ)PDFに寄与するデータ依存ジッタ(DDJ)のレベルが計算されます。 また、スペクトラムとテールフィットの両方のジッタ分離アルゴリズムが搭載されています。

波形はそれぞれ異なります。 そのため、複数のジッタ分離ソリューションによって、個々の波形に対してより良い答えが得られます。 新しいテールフィットアルゴリズムを使用して、非周期有界非相関ジッタを適切に識別し、測定することができ、これは特に波形がクロストークの影響を受けている場合に有用です。

位相ノイズ解析機能は、クロックソースの位相ノイズを測定します。 位相雑音の測定結果は、振幅単位がdBc/Hzのログ周波数プロットで表示されます。(1 Hzの帯域幅で正規化された搬送波パワーからどの程度離れているかをデシベルで) 位相雑音は、信号発生デバイスの最も重要な指標の1つで、航空宇宙や防衛通信などのミッションクリティカルなアプリケーションにおいて、制限要因となることがあります。

無料の試用版

Infiniiumオシロスコープ オフライン解析ソフトウェア無料試用版

このアプリケーションにより、PC上でオシロスコープのデータをオフライン解析できます。

D9010JITOにご関心がございますか。

ご要望、ご質問はございませんか。