Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight FieldFox 手持式頻譜分析儀包含手持式分析儀。它們是 RF 場地測試的多功能工具,提供頻譜分析、向量網路分析、功率量測和脈衝產生等全面功能。憑藉超過 25 種可透過授權金鑰啟用的軟體選件,您可以遠端升級分析儀以滿足您的場地測試需求。請選擇我們最受歡迎的配置之一,或根據您的應用需求建構所需的配置。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
識別干擾、驗證訊號覆蓋範圍、最佳化性能,並使用無間隙 IQ 資料進行頻譜監測、解調變和 5G NR 品質指標分析。
對 RF 纜線和天線執行深入的故障排除和維護,利用時域反射儀識別故障並量測 S 參數。
使用內建功率計進行準確、使用者可定義的通道功率量測。搭配外部 USB 峰值功率感測器,以有效率地特性化脈衝射頻訊號。
透過內建的脈衝訊號產生器,產生類比調變和使用者定義的脈衝序列。
VNA capabilities
Yes - optional, No
Maximum frequency
10 GHz 至 54 GHz
Maximum analysis bandwidth
40 MHz 至 120 MHz
Maximum IQ streaming bandwidth
120 MHz 至 120 MHz
透過從 3 kHz 到 10 GHz 的高效能頻譜分析,釋放您的分析潛能。選擇最能滿足您不斷演進需求的軟體定義 FieldFox 配置。
內含項目:
Keysight 的 FieldFox 可攜式分析儀配備齊全,能夠在日常維護、深入故障排除以及介於兩者之間的各種情況下,應付您最嚴苛的工作環境。選擇最能符合您需求的 Keysight FieldFox 配置。
內含項目:
Keysight 的 FieldFox 可攜式分析儀配備齊全,能夠在日常維護、深入故障排除以及介於兩者之間的各種情況下,應付您最嚴苛的工作環境。選擇最能符合您需求的軟體啟用型 FieldFox 配置。
下列資源將協助您判斷您的應用所需的手持式分析儀。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
手持式頻譜分析儀是一種精巧、可攜式儀器,用於測量和視覺化射頻 (RF) 訊號的頻率頻譜。它顯示訊號功率如何在頻率範圍內分佈,讓使用者能夠在現場識別、分析和排除訊號行為的故障。
手持式頻譜分析儀專為實驗室外使用而設計,結合了傳統桌上型儀器的核心功能,具備堅固耐用、防風雨設計和電池供電功能,使其成為現場技術人員和工程師的理想選擇。
現場應用包括:
許多手持式頻譜分析儀也支援模組化或多儀器功能,包括向量網路分析 (VNA)、功率量測、纜線和天線測試,甚至時域反射計,讓技術人員只需攜帶一個工具,即可執行各種 RF 診斷。
RF 分析儀是測試儀器的一個廣泛類別,用於量測和分析射頻訊號。此類別包含頻譜分析儀、向量網路分析儀 (VNA) 和功率計等工具,每種工具都專為特定類型的 RF 量測而設計。
手持式頻譜分析儀是一種特定類型的 RF 分析儀,專為可攜式、場域量測而設計。它著重於分析跨頻率的訊號功率,非常適合現場的干擾搜尋、訊號識別和頻譜監測等任務。現代手持式頻譜分析儀通常結合了額外的功能,例如 VNA、纜線和天線測試以及功率量測,使其能夠在單一精巧儀器中充當多功能 RF 分析儀。
用於驗證和最佳化真實世界環境中 5G 網路性能的六項基本現場測試:
1. 路徑損耗特性分析
此測試量測在特定環境中,訊號強度如何隨距離衰減。在 5G 中,特別是在毫米波等較高頻率下,訊號更容易被建築物、樹木和天氣阻擋。路徑損耗資料有助於工程師了解訊號傳播的距離,以及需要進行哪些調整才能維持可靠的覆蓋範圍。
2. 基地台涵蓋範圍測試
此測試驗證每個 5G 基地台能有效覆蓋的區域。工程師使用訊號強度和訊號干擾比量測來繪製覆蓋範圍圖,並識別弱訊號區、細胞間重疊區或使用者可能遇到連線中斷的區域。
3. 元件載波功率量測
5G 通常會同時使用多個載波以提供更快的速度。此測試會檢查每個載波是否以正確的功率位準進行傳輸,有助於確保使用者獲得一致的性能,並使傳輸維持在法規和技術限制內。
4. 無線控制通道覆蓋率測試
在 5G 中,同步和廣播訊號等控制資訊是使用聚焦波束而非廣域廣播傳送。此測試會檢查使用者裝置是否能夠在整個覆蓋區域內可靠地偵測和解碼這些訊號。它有助於確認網路可以正確連接並與裝置通訊。
5. 網路品質和波束性能驗證
此測試量測裝置移動時,網路維持高速、低延遲連線的能力。它包括檢查資料速度、延遲、細胞間切換,以及網路如何有效地切換或追蹤指向裝置的訊號波束。這些量測結果反映了使用 5G 的實際體驗。
6. 電磁場 (EMF) 暴露評估
此測試量測 5G 設備在公共或工作區域發射的電磁能量。工程師使用經過校準的感測器,以確保能量水準符合政府或國際衛生組織設定的安全準則。
這些測試提供了 5G 網路性能、可靠性和安全性的完整概況,有助於微調部署並確保網路符合預期。
手持式頻譜分析儀以精巧、適合現場使用的外型尺寸,為您提供強大的射頻頻譜分析功能。這些儀器專為在部署、故障排除或檢測現場測量關鍵訊號特性(例如頻率、功率、頻寬和雜訊)而設計。與笨重且固定不動的桌上型儀器不同,手持式分析儀專為在嚴苛環境中提供行動性、速度和彈性而設計。
主要優點如下:
1. 真正可攜性
手持式頻譜分析儀輕巧、電池供電且易於攜帶,讓技術人員和工程師能將強大的量測功能直接帶到測試現場。無論是攀爬高塔、巡視工廠車間,或是在不同地點之間移動,可攜性都能節省時間,並省去將設備帶回實驗室的麻煩。
2. 堅固耐用且適合現場使用
這些儀器專為承受惡劣操作、極端溫度、灰塵和濕氣而設計。其耐用的外殼和密封設計確保在實驗室級設備會迅速失效的環境中也能可靠運作。
3. 高效率現場故障排除
手持式分析儀非常適合執行以下任務:即時識別未經授權的傳輸、驗證訊號涵蓋範圍、偵測干擾或調諧天線。在現場收集和儲存量測資料的能力,可提高效率並減少停機時間。
4. 無縫資料傳輸與整合
大多數手持式機型具備 USB、LAN 或無線連線功能,以便於資料匯出、報告和遠端控制。這使得現場量測結果能夠整合到更廣泛的工作流程中,與異地專家分享,或上傳以供法規文件使用。
憑藉其便攜性、耐用性和功能的結合,手持式頻譜分析儀對於需要在實驗室外維護或排除 RF 系統故障的任何人來說,都是至關重要的工具。它們有助於確保網路正常運行時間、縮短測試時間,並在現場做出更快、更自信的決策。
手持式頻譜分析儀透過提供即時頻譜分析、快速掃描速度和進階 RF 訊號偵測功能來支援干擾搜尋。手持式頻譜分析儀可讓工程師和現場技術人員直接在現場識別、定位和描述不需要的 RF 訊號。
現代手持式頻譜分析儀,例如 Keysight FieldFox RF 分析儀,還可以與 Keysight 頻譜監測軟體 (KSMS) 等軟體工具整合,實現訊號記錄、地理定位支援和頻譜佔用分析。這使得在複雜環境中追蹤干擾源並有效解決 RF 問題變得更加容易。
適用於電信場域作業的最佳手持式頻譜分析儀通常提供寬廣的頻率覆蓋範圍、快速掃描速度、即時頻譜分析和進階干擾搜尋功能。專為電信應用設計的手持式頻譜分析儀還必須堅固耐用、防風雨且由電池供電,以確保可靠的戶外作業。
Keysight FieldFox 手持式頻譜分析儀在電信場域作業中廣泛用作 RF 分析儀,因為它們在單一可攜式儀器中支援 5G NR、LTE、微波回程測試、纜線和天線量測以及頻譜分析。這種性能和多功能性的結合使其成為安裝、維護和故障排除任務的理想選擇。
選擇用於 RF 故障排除的手持式頻譜分析儀時,重要因素包括頻率範圍、動態範圍、掃描速度和量測準確度。用於場域診斷的手持式頻譜分析儀還應具備堅固的結構、長電池續航力以及在惡劣環境中可靠的性能。
許多手持式 RF 分析儀還支援額外功能,例如向量網路分析 (VNA)、纜線和天線測試 (CAT)、功率量測和即時頻譜分析。選擇多功能手持式頻譜分析儀,例如 Keysight FieldFox RF 分析儀,可以減少對多個儀器的需求,並提高場域測試期間的效率。
手持式頻譜分析儀的關鍵功能包括寬廣的頻率覆蓋範圍、高動態範圍和低相位雜訊,以確保精確的 RF 訊號量測。高性能手持式頻譜分析儀還應提供快速掃描速度或即時頻譜分析,以擷取瞬態訊號。
現代手持式 RF 分析儀的其他功能包括堅固耐用、防風雨的結構、長電池續航力,以及內建 VNA、纜線和天線測試以及功率量測等功能。某些手持式頻譜分析儀還提供 GPS 或 GNSS 標記功能,用於場域文件記錄。選擇具有可升級軟體選項的型號可確保隨著 RF 需求演進而具備長期靈活性。
對於 5G 和毫米波 (mmWave) 測試,手持式頻譜分析儀應提供至少 26.5 GHz 的頻率覆蓋範圍,以及寬頻寬和高量測準確度。這些功能對於分析 5G NR 部署中使用的射頻高頻訊號至關重要。
Keysight FieldFox 手持式頻譜分析儀可作為進階 RF 分析儀,頻率覆蓋範圍高達 54 GHz,適用於 5G 波束驗證、微波回程測試和干擾分析。其可攜式設計和高性能使其成為密集無線環境中現場測試的理想選擇。
手持式頻譜分析儀的價格取決於頻率範圍、性能等級和隨附的 RF 量測功能。基礎級手持式頻譜分析儀的價格較低,而具有更高頻率覆蓋範圍、即時頻譜分析和多功能能力的進階 RF 分析儀則屬於更高的專業級別。
內建 VNA 功能、電纜和天線測試以及擴展頻率範圍等功能會顯著影響成本。Keysight 手持式頻譜分析儀提供可擴展配置,以支援廣泛的 RF 測試要求和預算。