FieldFox 級手持式訊號分析儀,10 GHz

輕巧耐用的軟體定義 10 GHz 頻譜分析儀

產品影像
  • 最高頻率

    10 GHz

  • VNA capabilities

    No

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    1 MHz

  • 最大分析頻寬

    120 MHz

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

使用 FieldFox 可攜式分析儀,隨時隨地進行分析

透過 3 kHz 至 10 GHz 的高效能頻譜分析,充分發揮分析潛力。 選擇最符合您不斷變化之需求的軟體定義 FieldFox 配置。

  • 以高達 120 MHz 的無間隙即時頻寬,擷取飄忽不定的信號。
  • 無需暖機即可進行準確的頻譜分析儀量測(± 0.15 dB)。
  • 對 5G NR 和 LTE 執行 OTA 量測。
  • 使用 GPS/GNSS 進行地理定位並加註時間戳記。
  • 重量僅 3.4 公斤。

隨附的配件:

  • 基礎機型:頻譜分析儀(SA)
  • 直流/交流轉接器
  • 當地適用的電源線
  • 可充電式鋰電池
  • 軟質攜帶包,配有背包和肩帶
  • 快速參考指南