PXIe 連續波(CW)訊號源

M9380A PXIe 連續波 (CW) 信號源是一款精巧的模組化解決方案,專為快速資料介面和高速自動化測試系統而設計。

產品影像
  • Baseband Generator Mode

    N/A

  • Waveform Playback Memory

    N/A

  • Frequency

    6 GHz

  • Harmonics @ 1 GHz

    -29 dBc

  • Non-Harmonics @1 GHz

    -70 dBc

  • Output power @1 GHz

    19 dBm

  • Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)

    -122 dBc/Hz

  • Frequency Options

    3 GHz, 6 GHz

  • Performance Level

    ◆◆◆◇◇◇

  • Sweep Mode

    N/A

  • Form factor

    Modular

  • Type

    Analog

  • Maximum frequency

    6 GHz

  • Maximum output power

    19 dBm

  • Platform

    PXIe

  • Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)

    -122 dBc/Hz

  • Maximum modulation bandwidth

    0

  • Frequency switching speed

    5000 µs

  • Number of outputs

    1

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

M9380A  PXIe Continuous Wave (CW) Source
M9380A PXIe Continuous Wave (CW) Source

型號:

M9380A

數量

選購項目

1

PXIe CW 訊號源測試套件:1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz | Keysight 保固服務 - 3 年

1

M9310A PXIe Source Output

1

M9301A PXIe Synthesizer

1

M9300A PXIe 頻率參考

1

頻率範圍:1 MHz 至 6 GHz

1

高輸出功率

1

PXIe 頻率參考:10 MHz 和 100 MHz