PerfectStorm-XGS

單一解決方案即可滿足新世代需求

Keysight PerfectStorm 測試平台具備所需的彈性與可擴充性,可滿足現今與未來網路的需求。這是因為 PerfectStorm 可以在單一整合式系統中,模組化擴充近兆位元應用流量。透過模擬數百萬個真實世界的終端使用者環境,您可以輕鬆測試融合式多重服務、應用程式交付和網路安全平台。

PerfectStorm 配備強大的多核心、多執行緒網路處理器,可協助組織為未來做好準備。隨著網路裝置達到兆位元等級,且使用者每秒產生十倍的 TCP 連線,PerfectStorm 可讓您在不犧牲效能的情況下,因應不斷增加的網路需求。

全面的測試涵蓋範圍

我們的測試系統提供完整的解決方案,用於驗證網路、裝置和網路應用程式的安全性、效能、功能和一致性。XGS12 12 槽模組化機箱平台提供高度全面的環境,用於大規模測試網路設備和應用程式。

高效能測試平台

XGS12 平台採用業界領先的 IxNetwork、IxLoad 和 BreakingPoint 應用程式,並結合自動化 API,可實現大規模的第 2 至 7 層測試。它提供所需的效能和擴充性,以有效率地處理複雜的真實世界測試情境。

模組化且易於維修的設計

XGS12 機箱型號 — XGS12-SD、XGS12-SDL 和 XGS12-HSL — 採用前後氣流系統,以確保高密度模組的高效率運作。其模組化架構確保了易於維修性,風扇、電源供應器和處理器等關鍵元件均為獨立單元且可現場更換。

彈性且可擴充的整合

XGS12 平台支援熱插拔負載模組,提供高度彈性的測試環境。它與 Novus、XM、K400、PerfectStorm 和 CloudStorm 負載模組相容,可與現有的 Keysight 系統無縫整合,同時支援未來的擴充性。