Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのPerfectStormテストプラットフォームは、今日および将来のネットワーク要件を満たすために必要な柔軟性と拡張性を誇ります。PerfectStormは、単一の統合システムで、ほぼ1テラビットのアプリケーショントラフィックをモジュラー方式で拡張できるためです。数百万もの実世界のエンドユーザー環境をシミュレートすることで、コンバージドマルチプレイサービス、アプリケーション配信、およびネットワークセキュリティプラットフォームを容易にテストできます。
強力なマルチコア、マルチスレッドネットワークプロセスを搭載したPerfectStormは、組織の将来への備えも支援します。ネットワーキングデバイスがテラビットレベルに達し、ユーザーが1秒あたり10倍のTCP接続を駆動するようになっても、PerfectStormはパフォーマンスを犠牲にすることなく、増大するネットワーク要求に対応できます。
当社のテストシステムは、ネットワーク、デバイス、およびネットワークアプリケーションのセキュリティ、性能、機能、および適合性を検証するための完全なソリューションを提供します。XGS12 12スロットモジュラーシャーシプラットフォームは、ネットワーク機器とアプリケーションの両方を大規模にテストするための非常に包括的な環境を実現します。
業界をリードするIxNetwork、IxLoad、BreakingPointアプリケーションと自動化APIを搭載したXGS12プラットフォームは、大規模なレイヤー2~7テストを可能にします。これにより、複雑な実世界のテストシナリオを効率的に処理するために必要な性能と拡張性を提供します。
XGS12シャーシモデル(XGS12-SD、XGS12-SDL、XGS12-HSL)は、高密度モジュールの効率的な動作のために前面から背面へのエアフローシステムを特徴としています。そのモジュラーアーキテクチャは、ファン、電源、プロセッサなどの主要コンポーネントが自己完結型で現場交換可能であるため、容易な保守性を保証します。
ホットスワップ可能なロードモジュールにより、XGS12プラットフォームは非常に柔軟なテスト環境をサポートします。Novus、XM、K400、PerfectStorm、およびCloudStormロードモジュールと互換性があり、既存のキーサイトシステムとのシームレスな統合を可能にするとともに、将来の拡張性もサポートします。
944-1200
キーサイト PerfectStorm 10GE 8ポート SFP+ Fusionロードモジュール(PS10GE8NG)は、10GEおよび1GEをサポートしています。
944-1201
キーサイト PerfectStorm 40GE 2ポート QSFP+ 8 Fusionロードモジュール(PS40GE2NG)は、40GEおよび10GEをサポートしています。
944-1203
キーサイト PerfectStorm 1GE 8ポート SFP+ Fusionロードモジュール(PS1GE8NG)は、1GEをサポートしています。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。