Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 提供三種能力級的射頻向量收發器,涵蓋無線測試裝置、多頻段和多埠射頻收發器。
寬頻射頻收發器測試
高通道密度、訊號產生與分析
無線裝置的全面測試
模組化向量收發器、控制器和機箱。
Keysight 多頻段 RF 向量收發器現提供單一功能級別,即 VT5 級,並包含 S9100A-S9130A 多頻段 RF 向量收發器。 這些收發器提供廣泛的頻率覆蓋範圍和寬廣的頻寬,可對 5G 基礎設施設備進行全面測試,包括發射、接收、 衰落模擬和空中傳輸 (OTA) 情境。它們支援 5G 頻率範圍 1 (FR1,sub-6 GHz) 和頻率範圍 2 (FR2,毫米波) 頻段,採用精巧、 可擴充的系統,可簡化設定並適應不斷變化的需求。利用 Keysight 廣泛的軟體產品組合進行訊號產生和分析,以及簡化的 自動化。選擇我們熱門的配置之一,或根據您的應用程式配置專屬方案。
Keysight 多埠 RF 向量收發器現已提供單一能力級別,即 VT7 級,並包括 E6400A 系列和 S9160A 多埠 RF 向量收發器。這些收發器提供可擴充、高效能的 5G 測試,具備多達 64 個相位和時間同調的 RF 收發器,簡化 MIMO 和波束成形驗證。支援高達 7.25 GHz 的頻率和每個埠 200 MHz 的頻寬,該平台支援多種部署情境,無需硬體變更。高信號保真度確保複雜調變方案的精確測試,而模組化架構則使其易於隨著無線標準的演進而升級。請選擇我們熱門的配置之一,或根據您的應用配置專屬的方案。
Keysight 無線測試儀現提供單一功能級別,即 VT4 級,並包含 E6600 系列無線測試儀。這些測試儀簡化了支援多種標準的無線設備的研發和製造測試,— 包括 5G 新無線電 (NR)、Wi-Fi® 802.11ax 和 WLAN — 所有這些都在單一平台上完成。 這些測試儀針對大批量生產進行最佳化,透過更高層級的硬體功能和強大的軟體自動化提供高輸送量, 減少延遲並最大限度地提高效率。其模組化、可擴充的設計可適應不斷變化的測試要求,同時簡化設定和整合。選擇我們熱門的配置之一,或根據您的應用程式配置專屬方案。
Keysight 模組化 PXIe 向量收發器實現靈活、可擴充的信號產生和分析,非常適合用於無線裝置、RF 功率放大器和前端模組的製造測試。當與 PXIe 控制器、頻率參考和頻率合成器搭配使用以建立完整的測試系統時,它們可提供精確、同步的性能和簡化的自動化,以加速吞吐量和生產工作流程。這些型號支援從 60 MHz 到 26.5 GHz 的最大頻率,以及高達 1.2 GHz 的頻寬,請選擇適合您應用的模組化信號產生器。
Keysight 多頻段 RF 向量收發器現提供單一功能級別,即 VT5 級,並包含 S9100A-S9130A 多頻段 RF 向量收發器。 這些收發器提供廣泛的頻率覆蓋範圍和寬廣的頻寬,可對 5G 基礎設施設備進行全面測試,包括發射、接收、 衰落模擬和空中傳輸 (OTA) 情境。它們支援 5G 頻率範圍 1 (FR1,sub-6 GHz) 和頻率範圍 2 (FR2,毫米波) 頻段,採用精巧、 可擴充的系統,可簡化設定並適應不斷變化的需求。利用 Keysight 廣泛的軟體產品組合進行訊號產生和分析,以及簡化的 自動化。選擇我們熱門的配置之一,或根據您的應用程式配置專屬方案。
Keysight 多埠 RF 向量收發器現已提供單一能力級別,即 VT7 級,並包括 E6400A 系列和 S9160A 多埠 RF 向量收發器。這些收發器提供可擴充、高效能的 5G 測試,具備多達 64 個相位和時間同調的 RF 收發器,簡化 MIMO 和波束成形驗證。支援高達 7.25 GHz 的頻率和每個埠 200 MHz 的頻寬,該平台支援多種部署情境,無需硬體變更。高信號保真度確保複雜調變方案的精確測試,而模組化架構則使其易於隨著無線標準的演進而升級。請選擇我們熱門的配置之一,或根據您的應用配置專屬的方案。
Keysight 無線測試儀現提供單一功能級別,即 VT4 級,並包含 E6600 系列無線測試儀。這些測試儀簡化了支援多種標準的無線設備的研發和製造測試,— 包括 5G 新無線電 (NR)、Wi-Fi® 802.11ax 和 WLAN — 所有這些都在單一平台上完成。 這些測試儀針對大批量生產進行最佳化,透過更高層級的硬體功能和強大的軟體自動化提供高輸送量, 減少延遲並最大限度地提高效率。其模組化、可擴充的設計可適應不斷變化的測試要求,同時簡化設定和整合。選擇我們熱門的配置之一,或根據您的應用程式配置專屬方案。
Keysight 模組化 PXIe 向量收發器實現靈活、可擴充的信號產生和分析,非常適合用於無線裝置、RF 功率放大器和前端模組的製造測試。當與 PXIe 控制器、頻率參考和頻率合成器搭配使用以建立完整的測試系統時,它們可提供精確、同步的性能和簡化的自動化,以加速吞吐量和生產工作流程。這些型號支援從 60 MHz 到 26.5 GHz 的最大頻率,以及高達 1.2 GHz 的頻寬,請選擇適合您應用的模組化信號產生器。
無線通訊
透過訊號處理技術縮短射頻功率放大器測試時間
無線通訊
使用精確的時間量測來驗證超寬頻 (UWB) 裝置。
無線通訊
在 UWB 裝置之間進行精確的鄰近度計算。
無線通訊
驗證高達 64 TRX 的 mMIMO 無線電收發器效能。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
射頻向量收發器是一種測試量測儀器,可傳輸和接收向量調變射頻訊號,並保留現代無線標準(例如正交相移鍵控 (QPSK)、正交振幅調變 (QAM) 和正交分頻多工 (OFDM))所需的振幅和相位資訊。
射頻向量收發器廣泛用於產生、分析和驗證 5G、Wi-Fi、藍牙、雷達和衛星通訊等技術中的複雜無線訊號。它們整合了射頻升頻和降頻轉換、高線性度放大器、低相位雜訊本機振盪器和基頻處理,以支援從 MHz 到毫米波頻段的寬廣頻率範圍。是德科技的平台普遍用於研發、驗證和製造測試環境。
多頻向量收發器是一種先進的射頻儀器,能夠在多個頻段(例如 5G 和其他無線技術中使用的 sub-7 GHz (FR1) 和毫米波 (FR2) 頻段)上發送和接收向量調變訊號。
透過支援複雜的調變方案,並提供精確的相位和振幅控制,它能夠對 5G 載波聚合、波束成形和 MIMO 等進階功能,在廣泛頻段上進行精確測試。它們跨多個頻段操作的能力,使其成為驗證 5G 行動網路中使用的多頻段裝置的理想選擇,同時簡化了測試設定並降低了設備複雜度。
MIMO 是一種智慧型天線技術。MIMO 在發射端和接收端都使用多個天線,以更有效地利用 RF 頻譜。數學演算法用於將使用者資料分散到多個發射器。傳輸的訊號是三維的,並以時間、頻率和空間來描述。這種空間多工是 MIMO 中一種常見的傳輸技術,用於從多個發射天線中的每一個傳輸獨立且單獨編碼的資料訊號。因此,空間維度被重複使用或多工處理一次以上。在接收端,封包開頭的特殊通道校準訊號允許在重組過程中識別不同的訊號。在無線電鏈路中分離不同路徑的技術,使得 MIMO 無線電能夠在相同頻率上同時傳輸多個訊號,從而提高頻譜的利用率。
目前,透過單一天線傳輸的無線訊號會受到丘陵、建築物、山谷和其他地形特徵的扭曲。這些在時間上分離的替代訊號路徑(多路徑)會導致諸如衰落、尖峰或懸崖效應等失真。這種訊號完整性的損失阻礙了無線技術的廣泛採用。MIMO 無線電的運作原理是利用無線電訊號在發射器和接收器之間所採取的許多路徑。訊號現在具有空間多樣性。此外,多個路徑或通道可提供更大的訊號容量。這種額外的容量可用於更高的資料速率和資料冗餘,從而提高接收器端訊號恢復的機會。
最終,MIMO 的目標是可量測地提升頻譜效率(位元/秒/赫茲)、覆蓋範圍(蜂巢半徑)和訊號品質(位元錯誤率或封包錯誤率)。隨著這些目標的實現,新興無線技術(例如 WLAN、寬頻無線存取 (BWA) 和蜂巢式網路)的應用將會更多。這些進步確實會帶來一些成本。多重天線會增加射頻成本和複雜性,而數學上複雜的 DSP 演算法則對設計人員和製造商構成挑戰。
選擇射頻向量收發器時,應根據待測系統的需求,匹配其頻率範圍、頻寬、通道數、訊號保真度和自動化需求。對於 5G,應優先考量頻率範圍 1 (FR1)、頻率範圍 2 (FR2)、空中介面 (OTA) 功能和多重輸入多重輸出 (MIMO) 支援。對於雷達和航太應用,則應著重於相位同調性、時序準確度、低相位雜訊,以及可重複的訊號產生與分析。Keysight.com 將射頻向量收發器依多頻段、多埠、無線測試儀和模組化平台進行分類,協助工程師將儀器級別與測試、驗證和法規遵循工作流程保持一致。
最重要的射頻向量收發器規格包括頻率範圍、瞬時頻寬、誤差向量幅度 (EVM)、通道數、相位同調性、動態範圍和自動化支援。頻率範圍決定了平台是否涵蓋 6 GHz 以下、毫米波 (mmWave) 或兩者。頻寬影響了產生和分析 5G、Wi-Fi、雷達和衛星系統中使用的寬頻訊號的能力。EVM 指示了用於法規遵循和驗證測試的調變準確度。通道數和同步對於多重輸入多重輸出 (MIMO)、波束成形和多埠裝置至關重要。Keysight.com 列出了支援廣泛頻率覆蓋、寬頻寬和可擴展多通道測試的平台。
射頻向量收發器將訊號產生和訊號分析整合在一個同步平台中,而獨立的訊號產生器和分析儀則需要儀器之間進行外部協調。這種整合式架構有助於降低設定複雜度、改善時序對準,並支援更快速的測試、驗證和法規遵循工作流程。收發器可以傳輸和接收向量調變訊號,同時保留正交相移鍵控 (QPSK)、正交振幅調變 (QAM) 和正交分頻多工 (OFDM) 中使用的振幅和相位資訊。獨立儀器對於專門量測可能仍然有用,但射頻向量收發器通常是實際無線、雷達和多通道測試系統的首選。
射頻向量收發器用於在無線、航太、國防、半導體、汽車和製造環境中產生、分析和驗證複雜的射頻訊號。常見應用包括 5G 新無線電 (NR)、Wi-Fi、無線區域網路 (WLAN)、開放式無線電存取網路 (O-RAN)、空中介面 (OTA) 測試、雷達、衛星通訊、超寬頻 (UWB)、射頻功率放大器測試和前端模組驗證。Keysight.com 強調了射頻向量收發器在無線通訊、射頻功率放大器生產吞吐量、UWB 量測和大規模多重輸入多重輸出 (MIMO) 波束成形方面的應用案例。這些系統有助於工程師在部署前驗證性能、互通性和法規遵循。
射頻向量收發器透過將同步訊號產生、訊號擷取、基頻處理和軟體控制整合到一個測試工作流程中,實現即時訊號處理和閉迴路測試。在閉迴路驗證中,收發器會激勵待測裝置 (DUT),擷取響應,處理結果,並自動調整下一個測試條件。這對於實際行為動態變化的 5G 無線、波束成形、雷達和自適應無線電系統非常有用。Keysight.com 指出,射頻向量收發器軟體支援訊號產生、分析、自動化和高吞吐量測試序列,以用於基於標準的測試、驗證和法規遵循工作流程。
射頻向量收發器透過軟體控制、同步時序、校準訊號路徑和可擴展的多通道硬體整合到自動化測試系統中。對於多重輸入多重輸出 (MIMO)、波束成形和多通道驗證,應優先考量相位和時間同調通道、共用參考、觸發和可重複校準。當需要高吞吐量、小巧尺寸和模組化擴展時,儀器用周邊元件互連擴展 (PXIe) 系統非常有用。Keysight.com 介紹了模組化 PXIe 向量收發器,可與控制器、頻率參考和合成器配對,以建立同步自動化測試系統,以及支援多達 64 個相位同調和時間同調射頻通道的多埠射頻收發器,用於 5G 驗證。