Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 提供兩種能力等級的電源分析儀,涵蓋裝置電流分析儀與直流電源分析儀產品。
高精度動態電流與電壓測量
供電與量測功能整合於單一儀器中
Keysight CX3 級元件電流分析儀包括 CX3300A 系列。它們提供動態電流和電壓波形以及暫態行為的高精度量測。我們的元件電流分析儀提供 14 位元和 16 位元 ADC 解析度,可準確量測超低電流,使其成為 IoT、醫療、汽車和行動裝置等功耗敏感應用中電源傳輸網路特性分析的理想選擇。深度記憶體可實現重複的電壓和電流波形擷取,並在長時間內進行高解析度分析。
Keysight NP2級直流電源分析儀包含 N6705C 和 N6715C。它們是高度整合的儀器,可將多達四個高階直流電源供應器或電子負載,加上數位萬用電錶 (DMM)、示波器、任意波形產生器 (AWG) 和資料記錄器整合到單一儀器中,在幾分鐘內提供寶貴的電源洞察。透過大型且易於使用的前面板介面,即可執行供電和量測功能。我們的直流電源分析儀非常適合用於評估電池性能和壽命、測試 LED 照明效率、特性化直流電源供應器的輸出穩定性和漣波、最佳化 DC-DC 轉換器設計,甚至確保關鍵航太和國防系統中直流電源系統的可靠性和性能。
Keysight CX3 級元件電流分析儀包括 CX3300A 系列。它們提供動態電流和電壓波形以及暫態行為的高精度量測。我們的元件電流分析儀提供 14 位元和 16 位元 ADC 解析度,可準確量測超低電流,使其成為 IoT、醫療、汽車和行動裝置等功耗敏感應用中電源傳輸網路特性分析的理想選擇。深度記憶體可實現重複的電壓和電流波形擷取,並在長時間內進行高解析度分析。
Keysight NP2級直流電源分析儀包含 N6705C 和 N6715C。它們是高度整合的儀器,可將多達四個高階直流電源供應器或電子負載,加上數位萬用電錶 (DMM)、示波器、任意波形產生器 (AWG) 和資料記錄器整合到單一儀器中,在幾分鐘內提供寶貴的電源洞察。透過大型且易於使用的前面板介面,即可執行供電和量測功能。我們的直流電源分析儀非常適合用於評估電池性能和壽命、測試 LED 照明效率、特性化直流電源供應器的輸出穩定性和漣波、最佳化 DC-DC 轉換器設計,甚至確保關鍵航太和國防系統中直流電源系統的可靠性和性能。
半導體
測試靜態和動態參數,以避免在切換暫態期間的損耗。
汽車
搭配電動車電池模擬器和電動車通訊模擬器,測試電動車快速充電器。
消費性電子產品
使用電池模擬軟體,驗證低功耗裝置的電池續航力。
消費性電子產品
使用直流電源分析儀,簡化直流對直流轉換器測試。
半導體
使用雙脈衝測試系統和脈衝隔離探棒特性分析 WBG 半導體功率模組。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
主要規格包括量測準確度、頻寬、解析度、通道數、電壓和電流範圍、隔離、記憶體深度以及 AC/DC 相容性。正確的選擇取決於您需要擷取超低電流裝置行為、高速暫態、電源傳輸網路行為,還是更廣泛的電源品質量測。
對於動態電流和電壓量測,請考量具備高解析度擷取、深記憶體和波形擷取功能的儀器。對於直流電源分析,請考量儀器是否能在單一設定中結合電源供應、負載、數位萬用電錶 (DMM) 量測、示波器功能、任意波形產生和資料記錄。
直流電源分析儀用於分析直流電源供應器、DC/DC 轉換器、AC/DC 變壓器、電池和電子裝置等系統的直流輸出。當工程師需要提供電源、負載和量測直流電源,同時評估電壓、電流、漣波、穩定性、暫態行為和功耗時,這些儀器非常有用。
交流電源分析儀用於 AC 電源系統和轉換器,其中 RMS 值、相位角、功率因數、諧波和波形品質至關重要。最佳選擇取決於待測裝置,以及其輸入和輸出訊號是 DC、AC 或兩者的組合。
電源分析儀可量測電壓、電流、電功率、RMS 值、相位、功率因數、波峰因數、阻抗損耗和能源效率,以協助工程師瞭解裝置如何消耗、轉換或傳輸電源。它們還可以顯示即時電壓和電流波形、擷取高速暫態、應用觸發,並記錄長時間的資料以進行詳細分析。
這些功能有助於最佳化 DC/DC 轉換器、評估電池效能和壽命、檢查 LED 照明效率、分析直流電源穩定性和漣波,以及特性化電源傳輸網路。透過將波形擷取與電源量測結合,工程師可以識別損耗、不穩定性、暫態事件和效率限制。
功率分析儀廣泛應用於設計、驗證或最佳化電子與電源系統的產業。常見應用包括電池測試、LED 照明效率、DC 電源穩定性、DC/DC 轉換器最佳化、裝置電流消耗、電源傳輸網路特性分析、電動車快速充電器測試、半導體、汽車、消費性電子產品等。
當團隊需要在一台儀器中執行精確的功率量測、即時波形可視化、暫態擷取和長時間資料記錄時,它們特別有用。這使得它們在現代電子和電源轉換應用中的研發、設計驗證、故障排除和系統最佳化方面具有寶貴價值。
精確的量測始於選擇適合訊號類型、頻率範圍、頻寬、電壓和電流位準以及所需解析度的分析儀。使用適當的電流探棒、轉換器、夾具、分流器、感測器或轉接器;驗證輸入隔離和安全等級;並選擇足夠的頻寬來擷取波形形狀和諧波,而不僅僅是基頻。
校準對於量測信心也至關重要。定期校準有助於確保電壓、電流和功率讀數保持準確可靠,而 Keysight 校準服務則有助於確保測試系統符合規格,並達到適用的當地和全球標準。