相位雜訊分析儀

在最低訊號位準下進行精確的相位雜訊量測

Keysight 相位雜訊分析儀分為兩個級別。PN3 級包括 E5045A-E5047A 信號源分析儀,PN7 級則包括 E5055A-E5058A 信號源分析儀和 N5511A 相位雜訊測試系統。它們提供準確、高靈敏度的量測,以偵測最低水準的相位雜訊和寄生信號。增強型互相關方法可抑制內部雜訊,並確保準確、可重複的結果 —— 特別是在量測具有極低相位雜訊的信號源時。我們的高階型號支援超高靈敏度的量測,讀數可達 kT 熱雜訊底線(-177 dBm/Hz),確保對最低可能的信號準則進行精確特性分析。您可以從我們的熱門配置中選擇一種,或是針對您的應用進行特定配置。需要協助選擇嗎?請參閱下方的資源。

高量測靈敏度

偵測低位準相位雜訊和高靈敏度雜散訊號,可對訊號源進行精確特性分析,並確保待測裝置 (DUT) 的可靠效能。

 
 

互相關法

採用雙獨立通道,透過互相關主動抑制內部雜訊,可精確可靠地量測相位雜訊極小的訊號源。

專用相位雜訊分析

專為精確量測脈衝和非脈衝訊號的絕對與殘餘相位雜訊而設計,以便全面評估整體系統和元件層級的性能。

AM / 基頻效能

測量振幅調變 (AM) 和基頻雜訊,兩者皆會降低數位調變訊號中的誤差向量幅度 (EVM),並影響整體相位雜訊性能。

 
 
產品影像
  • Maximum frequency

    7 GHz bis 54 GHz

  • Maximum offset frequency

    160 MHz bis 8 GHz

  • Absolute phase noise sensitivity (10 GHz @ 10 kHz offset, Xcorr=1)

    -149 dBc/Hz bis -153

  • Residual phase noise sensitivity (10 GHz @ 10 kHz offset, Xcorr=1)

    -187 dBc/Hz bis -150 dBc/Hz

常見問題