NTO 100GE 介面模組主視覺圖像

連接 100GE 網路,將流量分配給專為低速環境設計的多個工具

已經擁有此產品? 瀏覽技術支援網頁

Net Tool Optimizer® 現在透過 100GE 和 3.8 版本支援更高的可擴充性

客戶網路的複雜性、規模和頻寬都不斷在擴大。 隨著服務供應商將他們的骨幹網路升級到 100GE,如果不能洞察網路流量,後果不堪設想。 現在,他們可以連接到 100GE 網路,並將流量分配給專為低速環境設計的工具。

其他主要功能特色包括:

更高的監測可擴充性

為了能在高容量環境中使用頻寬有限的可視化工具,是德科技為監測、分析和安全工具提供了出色的負載平衡能力。 擁有高頻寬環境(例如 100GE)的客戶,現在可以在多達 32 項個別工具之間有效地分配和平衡流量。

改善鑑識分析

是德科技提供了連接埠標記功能,這項功能與現有的精確時間戳記功能相結合,讓客戶可以對擷取自大量監控網段的網路資料進行鑑識分析,並且不會失去對流量來源的洞察。

像金融機構這類需要擷取大量資料並進行鑑識分析的網路中,他們必須高度精確地監測和記錄大型網路環境。 我們將靈活的連接埠標記與精確的時間戳記功能結合,讓客戶能經濟高效地將來自多個網段的資料收集到單一存放庫中。

NetTool Optimizer

是德科技客服中心提供您需要的協助