NTO 100GE インタフェースモジュールのヒーローの画像

100GEネットワークに接続し、低速環境向けに設計されたツールにトラフィックを分散

この製品をすでにお持ちですか? テクニカルサポートにアクセスする

ネット・ツール・オプティマイザー®が100GEとリリース3.8でより大きな拡張性をサポート

お客様のネットワークは、複雑化、大規模化、帯域幅の拡大を続けています。 サービスプロバイダーがバックボーンを100GEにアップグレードする際、ネットワークトラフィックの可視性を失うわけにはいきません。 100GEのネットワークに接続し、低速環境向けに設計されたツールにトラフィックを分散させることができるようになりました。

その他の主な追加機能は以下のとおりです:

モニタリングの拡張性の向上

限られた帯域幅の可視化ツールを大容量環境で使用できるように、キーサイトは、モニタリング、解析、およびセキュリティツールの業界最大の負荷分散容量をサポートしています。 100GEのような高帯域幅の環境をお持ちのお客様は、最大32の個別ツールにトラフィックを効果的に分散し、バランスをとることができます。

フォレンジック解析の強化

キーサイトは、ポートタギング機能を導入し、既存の高精度タイムスタンプ機能と組み合わせることで、トラフィックの起源の可視性を失うことなく、多数のモニタリング対象セグメントから取得したネットワークデータのフォレンジック解析を実行することができます。

金融機関など、大規模なデータの捕捉とフォレンジック解析が必要なネットワークでは、大規模なネットワーク環境を高精度でモニタリングおよび記録する必要があります。 柔軟なポートタギングと高精度なタイムスタンプの組み合わせにより、お客様は複数のネットワークセグメントから単一のリポジトリにデータをコスト効率よく収集することができます。

NetTool オプティマイザー

ご要望、ご質問はございませんか。