IxProbe – 最後一哩的主動式 SLA 監控

IxProbe 主視覺圖像

透過 Inline 和主動式監控,滿足嚴格的 SLA 要求,進而提供有保證的服務

已經擁有此產品? 瀏覽技術支援網頁

SLA 監控 — 現在支援網路邊緣監控

無論您是大型企業或是網路服務供應商,網路連接是企業的重要命脈。 SLA 的要求越來越嚴苛,而且使用者對服務品質(QoS)的期望也越來越高。

然而,如果無法監控網路最後一哩的連通性,就很難滿足這些期望,導致客戶滿意度下滑,也無法讓分支機構持續進行網路存取。

不同於市面上昂貴、複雜的監控解決方案,IxProbe 具有易於擴充與高效率的優點,讓您能夠:

  • 掌控分支機構的 SLA
  • 透過主動與綜合監控來發現並解決問題
  • 減少昂貴的到府服務
  • 透過快速簡單的安裝,完成企業級部署

什麼是 IxProbe?

獨一無二的 SLA 監控解決方案

IxProbe 是一款 Inline 監控探測器,它透過 Hawkeye 進行即時效能監控和綜合服務品質(QoS)測試,讓您能全面掌控網路邊緣。 透過更快速的故障排除和 SLA 驗證,您可確保分支機構擁有最高的 QoS。

Keysight Hawkeye – 為您提供真相

對遠端站點進行效能監測

進行監控時,被動等待即時網路資料,只會讓您錯失先機。 如果您想搶在用戶之前,早一步發現連接或效能問題,就必須主動採取積極行動。

為此,每一個 IxProbe 都可與是德科技主動式網路監控平台 Hawkeye 緊密整合。 藉由持續向分支站點發送模擬應用流量,您不僅可得知連線是否有中斷情形,而且還可了解網路是否能支援您所依賴的應用。

此外,Hawkeye 的中央控制平台為您提供整合式介面,方便您監控資料(Inline 且主動),進而控制大量的裝置。

請至 Hawkeye 產品網頁,查看各種網路效能測試、內建的 KPI、可用的端點等。

全球趨勢

監控最後一哩

監控最後一哩

服務供應商和企業同樣面臨的挑戰

您知道監控分支站點非常重要,但是該從何下手呢? 服務供應商通常會跟同業合作,以提供最後一哩的服務。然而,為了在超出其地理範圍的地方提供服務,他們不得不犧牲可視化和可控性。

IxProbe 是最後一哩解決方案,可在服務供應商的數據機/NTU 和用戶端的防火牆/路由器之間運作。 您可將它直接連到您的邊緣站點,以便對網路效能進行點對點檢視,進而掌控一切狀況。

專為大規模部署而設計

專為輕鬆配置 OSS 而設計

對於服務供應商和企業而言,擴充性至關重要。 為了監控分支站點的 SLA,您可能需要部署數百甚至數千個裝置。 而難以部署,安裝成本又高的工具,讓您備感頭痛。

我們在開發 IxProbe 時,便已將擴充性納入考量。 IxProbe 的設計宗旨是無縫地整合入您現有的維運支援系統(OSS),讓您能快速、輕鬆又無痛地完成部署。 您唯一需要做的,就是從您的倉庫取出已預先配置好的裝置、郵寄到用戶端,然後讓分公司經理安裝裝置。 從此,您再也不需要成本高昂的到府服務,或派駐現場技術人員。

IxProbe 大小比較

相關產品

Hawkeye

將 IxChariot 技術與 Hawkeye 的主動監控功能,搭配用於運作中的網路

是德科技客服中心提供您需要的協助