產品特性
- AresONE-S 16 埠和 8 埠機型可在單一平台上進行業界密度最高的測試
- 以單一平台支援所有 7 種速度:400/200/100/50/40/25/10GE,具 PAM4 和 NRZ SERDES
- 6.4 Tbps line-rate 流量,具有可同步多個機箱的選項,以測試 25.6 Tbps 和更高速的交換平台
- 使用 IxNetwork 應用軟體進行完整的 L2/3 協定模擬
- 2RU 固定機箱,可全面滿足電源和散熱需求
- 備有靈活的精簡、基礎、升級和套裝選項,可隨著您的需求升高而加以擴充
超高密度 400GE 測試
8x56Gb/s 電子介面、PAM4 編碼技術,是 400GE 被廣為採用的要件。 大多數交換器 ASIC,現在都同時支援新的 PAM4 調變,以及用於低速技術的傳統 NRZ 編碼,讓使用者能輕易地從 100GE 轉移到 400GE。 然而,要在這些平台上測試從 10GE 到 400GE 的所有 7 種速度,成了一項新挑戰。 此外,網路應用不斷升高的頻寬需求,帶動了對 3.2、6.4、12.8、25.6 Tbps ASIC line rate 流量進行測試的需求。
是德科技擴大了其領先業界的 AresONE 400GE 網路測試平台的陣容,以因應不斷變化的市場需求。

多合一的測試平台,具備 16 埠密度並支援 7 種速度
AresONE-S 是 AresONE 系列的最新成員,可在相同的 2RU 固定機箱中,將 AresONE 的密度提高一倍。 它具有令人驚嘆的 6.4 Tbps 流量產生功能,並可進行堆疊,以便建構更高速率的測試平台,為您提供可因應未來需求的測試平台。 它可在同一個平台上測試 7 種速度,每個埠支援下列速度。
PAM4 速度:1x400、2x200、4x100、8x50GE
NRZ 速度:2x100、4x50、2x40、8x25、8x10GE
靈活的升級方式,可因應您的預算要求,並且在需求成長時進行升級
當您需要選購測試硬體和軟體時,AresONE-S 可靈活地滿足您的需求及預算要求。 為此,我們推出了 AresONE-S 8 埠和 16 埠精簡和全功能機型,您可在現場從 8 埠升級為 16 埠,或是將精簡機型升級為全功能機型。 精簡機型可用於 packet blasting 和 RFC 標竿測試,而全功能機型是測試電信級路由器和交換器的理想選擇,以驗證網路協定的效能和規模。

-
「證明下一代 400GE 光學系統可提供 3.2 Tb 的速度,是讓 400GE 生態系統做好準備的必要步驟。 使用 AresONE 等經驗證的測試系統來展示互通性,是盡快讓 400GE 問市的關鍵。」
Osa Mok,InnoLight Technology 行銷長
-
「透過策略合作,我們提供必要的專業知識,以開發全方位的解決方案,既能滿足產業需求,又能支援下一代高速、高密度網路要求的速度。」
Scott Sommers,Molex 產品經理暨 QSFP-DD MSA 聯合主席
-
「謝謝是德科技,藉由與你們緊密合作,我們成功推出了 400G 技術。 我們的策略合作夥伴關係,是推動我們成長的關鍵。」
Arrcus 的 LinkedIn 貼文 -
「我們很高興能與是德科技合作,以便使用是德科技的 400GE 解決方案,將 TERALYNX 交換器的效能提升至 12.8 Tbps。 在高達 400GbE 的速度下實現這樣的效能至關重要,這使得我們能與客戶、系統供應商以及銅纜和光互連生態系統業者緊密合作,讓基於 TERALYNX 技術的解決方案能被普遍採用。」
Amit Sanyal,Innovium 產品管理與行銷副總裁
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助